구성 탭 1756-IF8 및 1756-IF16, 정수
모듈(Module) 속성
대화 상자의 구성
탭에서 정수 모드에서 작동하는 1756-IF8 및 1756-IF16 비격리 아날로그 입력 모듈을 구성합니다. 모듈(Module)의 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장됩니다. 컨트롤러(Controller)가 모듈(Module)을 구성합니다.구성
탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.- 구성할 채널을 선택합니다.
- 입력 범위를 선택합니다.
- 모듈(Module) 필터 주파수를 선택합니다.
- RTS(Real Time Sample) 기간을 지정합니다.
매개 변수
채널
이 탭에서 채널 정보를 표시하려면 채널 단추 중 하나를 선택합니다.
입력 범위
채널의 작동 범위를 선택합니다.
- -10 ~ 10 V
- 0 ~ 5 V
- 0 ~ 10 V
- 0 ~ 20 mA
RTS(Real Time Sample) 기간
모듈(Module)의 입력이 샘플링될 빈도를 나타내는 시간(밀리초 단위)을 입력합니다.
RTS는 모듈(Module) 전체에 대해 하나만 존재합니다(채널마다 다르게 할 수 없음).
RTS 기간으로 모듈(Module)에서 새로운 판독값을 준비하는 빈도를 제어합니다. RPI(Requested Packet Interval)(연결 탭의 RPI)는 모듈(Module)에서 컨트롤러(Controller)에 현재 판독값을 전송하는 빈도를 제어합니다. 일반적으로 이 두 값이 비슷해야 컨트롤러(Controller)에 판독값이 한 번씩 전송될 수 있습니다.
모듈(Module) 필터(-3 dB)
주파수를 선택합니다. 이 필터는 입력 신호에서 선택된 주파수 및 고조파를 감쇠합니다. 필터 주파수를 선택하여 라인 노이즈를 필터링할 수 있습니다.
모듈(Module) 필터는 모듈 전체에 하나만 존재합니다(채널마다 다르게 할 수 없음).
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.