구성 탭 1756-IF8 및 1756-IF16, 부동 소수점

모듈(Module) 속성
대화 상자의
구성
탭에서 부동 소수점 모드에서 작동하는 1756-IF8 및 1756-IF16 비격리 아날로그 입력 모듈을 구성합니다. 모듈(Module)의 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장됩니다. 컨트롤러(Controller)가 모듈(Module)을 구성합니다.
구성
탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 구성할 채널을 선택합니다.
  • 배율 값을 입력합니다.
  • RTS(Real Time Sample) 기간을 입력합니다.
  • 입력 범위를 입력합니다.
  • 보정 편차 값을 입력합니다.
  • 디지털 필터 시간을 선택합니다.
  • 모듈(Module) 필터 주파수를 선택합니다.
매개 변수
이 탭에서 채널 정보를 표시하려면 채널 단추 중 하나를 선택합니다.
배율
  • 낮음 신호
    - 입력을 선형화하는 경우 Ohm 또는 도(섭씨나 화씨)의 신호 단위로 낮음 배율 값을 입력합니다. 이 입력 포인트는 모듈(Module) 신호 범위 기본값 내에서 설정해야 합니다. 이 값은 낮음 엔지니어링 값으로 조정됩니다.
  • 낮음 엔지니어링
    - 낮음 신호가 조정되어야 하는 값을 사용자 엔지니어링 단위로 입력합니다. 모듈(Module)과 주고 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다.
  • 높음 신호
    - 입력을 선형화하는 경우 Ohm 또는 도(섭씨나 화씨)의 신호 단위로 높음 배율 값을 입력합니다. 이 입력 포인트는 모듈(Module) 신호 범위 기본값 내에서 설정해야 합니다. 이 값은 높음 엔지니어링 값으로 조정됩니다.
  • 높음 엔지니어링
    - 높음 신호가 조정되어야 하는 값을 사용자 엔지니어링 단위로 입력합니다. 모듈(Module)과 주고 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다.
RTS(Real Time Sample) 기간
모듈(Module)의 입력이 샘플링될 빈도를 나타내는 시간(밀리초 단위)을 입력합니다.
RTS는 모듈(Module) 전체에 대해 하나만 존재합니다(채널마다 다르게 할 수 없음).
RTS 기간으로 모듈(Module)에서 새로운 판독값을 준비하는 빈도를 제어합니다. RPI(Requested Packet Interval)(연결 탭의 RPI)는 모듈(Module)에서 컨트롤러(Controller)에 현재 판독값을 전송하는 빈도를 제어합니다. 일반적으로 이 두 값이 비슷해야 컨트롤러(Controller)에 판독값이 한 번씩 전송될 수 있습니다.
입력 범위
채널의 작동 범위를 선택합니다.
  • -10 ~ 10 V
  • 0 ~ 5 V
  • 0 ~ 10 V
  • 0 ~ 20 mA
보정 편차
오프셋 값을 입력합니다. 보정 계산 중에 센서의 오차를 보상하기 위해 이 값이 입력에 추가됩니다.
디지털 필터
밀리초 단위의 필터 시간 상수를 선택합니다. 이 필드는 입력 전환(Transition)을 원활하게 하는 1차 래그 필터입니다.
모듈(Module) 필터(-3 dB)
주파수를 선택합니다. 이 필터는 입력 신호에서 선택된 주파수 및 고조파를 감쇠합니다. 필터 주파수를 선택하여 라인 노이즈를 필터링할 수 있습니다.
모듈(Module) 필터는 모듈 전체에 하나만 존재합니다(채널마다 다르게 할 수 없음).
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal