구성 탭 1756-IF4FXOF2F
이 탭에서 1756-IF4FXOF2F 부동 소수점, 아날로그 입력 모듈(Module)을 구성합니다.
이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 구성할 채널을 선택합니다.
- 배율 값을 입력합니다.
- RTS(Real Time Sample) 기간을 입력합니다.
- 입력 범위를 입력합니다.
- 보정 편차 값을 입력합니다.
- 디지털 필터 시간을 선택합니다.
매개 변수
채널
이 탭에서 채널 정보를 표시하려면 채널 단추 중 하나를 선택합니다.
배율
- 낮음 신호구성된 입력 범위에 따라 V 또는 mA 신호 단위로 낮음 배율 값을 입력합니다. 이 입력 포인트는 모듈(Module) 신호 범위 기본값인 -10 ~ 10V 또는 0 ~ 20mA 내에서 설정해야 합니다. 이 값은 낮음 엔지니어링 값으로 조정됩니다.
- 낮음 엔지니어링낮음 신호가 조정되어야 하는 값을 사용자 엔지니어링 단위로 입력합니다. 모듈(Module)과 주고 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다.
- 높음 신호구성된 입력 범위에 따라 V 또는 mA 신호 단위로 높음 배율 값을 입력합니다. 이 입력 포인트는 모듈(Module) 범위 기본값인 -10 ~ 10V 또는 0 ~ 20mA 내에서 설정해야 합니다. 이 값은 높음 엔지니어링 값으로 조정됩니다.
- 높음 엔지니어링높음 신호가 조정되어야 하는 값을 사용자 엔지니어링 단위로 입력합니다. 모듈(Module)과 주고 받는 모든 값은 엔지니어링 단위입니다.
- -10 ~ 10V
- 0 ~ 5V
- 0 ~ 10V
- 0 ~ 20 mA
입력 범위
채널의 작동 범위를 선택합니다.
디지털 필터
밀리초 단위의 필터 시간 상수를 선택합니다. 이 필드는 입력 전환(Transition)을 원활하게 하는 1차 래그 필터입니다.
RTS(Real Time Sample) 기간
모듈(Module)의 입력이 샘플링될 빈도를 나타내는 시간(밀리초 단위)을 입력합니다.
RTS는 모듈(Module) 전체에 대해 하나만 존재합니다(채널마다 다르게 할 수 없음).
RTS 기간으로 모듈(Module)에서 새로운 판독값을 준비하는 빈도를 제어합니다. RPI(Requested Packet Interval)(연결 탭의 RPI)는 모듈(Module)에서 컨트롤러(Controller)에 현재 판독값을 전송하는 빈도를 제어합니다. 일반적으로 이 두 값이 비슷해야 컨트롤러(Controller)에 판독값이 한 번씩 전송될 수 있습니다.
모듈(Module) 입력 동기화
이 기능은 랙에 있는 모든 1756-IF4FXOF2F 모듈(Module)이 샘플링 시간을 동기화하도록 합니다. 기본적으로 선택되어 있지 않습니다(동기화되지 않음).
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는
확인
단추를 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용
을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.도움말
이 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.