구성 탭 1756-IB16ISOE, -IH16ISOE
이 탭에서 1756-IB16ISOE 및 1756-IH16ISOE DC 진단 모듈(Module)을 구성할 수 있습니다.
이 탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
팁:
이 페이지에서 각 열의 제목에 있는 확인란을 선택하면 해당 열에 대해 모든 확인 표시가 설정되거나 해제됩니다. 이렇게 하면 확인란을 일일이 선택할 필요 없이 한 번에 모든 확인란을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
매개 변수
CST 캡처 사용
꺼짐 -> 켜짐 및 켜짐 -> 꺼짐 이벤트를 캡처할 각 입력 포인트의 확인란을 선택합니다.
확인란을 선택하면 지정한 이벤트가 해당 입력 포인트에 대해 캡처됩니다.
채터 감지
이 대화 상자를 사용하여 입력 포인트에 연결된 장치의 채터링 신호를 감지하여 해당 데이터를 무시할 수 있습니다. 입력에 채터 감지를 구성하려면 특정 시간 내에서 허용되는 입력 전환(Transition) 횟수를 정의해야 합니다.
- 이벤트 수 - 입력 전환(Transition) 횟수를 입력합니다.
- 시간(ms) - 특정 시간을 밀리초로 입력합니다.
이벤트 수가 지정한 시간을 충족하면 모듈(Module)이 채터의 입력 포인트를 입력 장치 결함으로 간주하여 채터링이 진행되는 동안 마지막 전환(Transition)과 모든 후속 전환을 무시합니다. 해당 오류 비트 입력이 설정됩니다.
이벤트 수가 지정한 시간보다 작으면 입력에 채터가 발생하지 않으며 모든 전환(Transition)에 대해 타임스탬프가 생성됩니다.
입력 필터 시간
각 입력 포인트 그룹에 대해 필터 시간으로 사용할 이 두 값을 설정할 값을 선택합니다.
- 꺼짐 -> 켜짐 - 모든 16개 입력 채널에 대한 라이징 에지 필터링
- 켜짐 -> 꺼짐 - 모든 16개 입력 채널에 대한 폴링 에지 필터링
CST 래치
승인을 받지 않은 상태에서는 이벤트를 덮어쓰지 않도록 모든 CST 전환(Transition)을 래치하려면 이 확인란을 선택합니다. 예를 들어, 16개 채널 모드에서는 꺼짐 -> 켜짐 -> 꺼짐으로 전환(Transition)되는 이벤트 순서에서 최종 꺼짐 전환은 무시되고 처음 꺼짐과 켜짐 전환이 기록됩니다. 해당 포인트에서 이후의 모든 전환(Transition)도 승인을 받거나 초기화할 때까지 무시됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 위의 예에서 컨트롤러(Controller)가 데이터를 추출하지 않았더라도 두 번째 꺼짐(OFF) 전환(Transition)이 첫 번째 꺼짐 전환(transition)을 즉시 덮어씁니다.
대기열 모드에서는 이벤트가 읽을 때까지 FIFO에서 지워지지 않습니다.
CIP 동기식 타임스탬프(수정 버전 2 전용)
이 확인란을 선택하면 모듈(Module)에서 CIP Sync를 사용하여(사용 가능한 경우) 타임스탬프를 지정할 수 있습니다. 타임스탬프 쌍을 수신하는 경우 상자를 선택 해제하면(기본값) CST 또는 UCT를 사용하여 타임스탬프를 지정할 수 있습니다.
CIP 동기를 사용하면 타임스탬프, 이벤트 시퀀스 기록, 분산 모션 컨트롤 및 증가된 컨트롤 조정이 필요한 고도로 분산된 응용 프로그램에 대한 지원이 요구되는 CIP(Common Industrial Protocol) 네트워크를 통해 연결되는 장치와 컨트롤러(Controller)를 정확하게 실시간으로 동기화할 수 있습니다.
CIP 동기는 IEEE 1588 표준인 PTP(정밀 시각 프로토콜)를 기준으로 하며 측정 및 제어 시스템에서 클럭을 정밀하게 동기화할 수 있습니다. 클럭은 EtherNet/IP 통신 네트워크를 통해 서로 통신합니다. PTP는 클럭의 기본 정확도, 해상도 및 안정성이 서로 다른 이종 시스템을 동기화할 수 있습니다.
팁:
이 파라메터는 1756-IB16ISOE 수정 버전 2 모듈(Module)에만 나타납니다. 수정 버전 1에는 사용할 수 없습니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용
또는 확인
을 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용
을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.도움말
이 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.