채널 기본값 1756-IR6I

다음 표에는 1756-IR6I 모듈(Module)에 대한 채널 기본값이 나와 있습니다.
파라메터:
채널 기본값:
경보 사용 안 함
경보 사용
프로세스 경보 잠금
비활성화됨
경보 데드밴드
0.00 엔지니어링 단위
속도 경보
사용 안 함(0.00 엔지니어링 단위/초)
속도 경보 래치
비활성화됨
낮음 경보
1.00 엔지니어링 단위
높음 경보
487.00 엔지니어링 단위
낮음 낮음 경보
1.00 엔지니어링 단위
높음 높음 경보
487.00 엔지니어링 단위
보정 오프셋
0.00 엔지니어링 단위
입력 범위
1 ~ 487W
노치 필터
60Hz
디지털 필터
사용 안 함(0)
낮음 신호
1.00W
낮음 엔지니어링
1.00 엔지니어링 단위
높음 신호
487W
높음 엔지니어링
487.00 엔지니어링 단위
10 Ohm 오프셋
0.0W
센서 유형
0 = W(선형화 없음)
엔지니어링 단위
Ohms
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal