채널 기본값 - 1756-IT6I, -IT6I2

다음 표에는 1756-IT6I 및 1756-IT612 모듈(Module)에 대한 채널 기본값이 나와 있습니다.
파라메터:
채널 기본값:
경보 사용 안 함
경보 사용
프로세스 경보 잠금
비활성화됨
경보 데드밴드
0.00 엔지니어링 단위
속도 경보
사용 안 함(0.00 엔지니어링 단위/초)
속도 경보 래치
비활성화됨
낮음 경보
-12.00 엔지니어링 단위
높음 경보
78.00 엔지니어링 단위
낮음 낮음 경보
-12.00 엔지니어링 단위
높음 높음 경보
78.00 엔지니어링 단위
보정 오프셋
0.00 엔지니어링 단위
입력 범위
-12 ~ 78mV
60Hz
디지털 필터
사용 안 함(0)
낮음 신호
-12.00mV
낮음 엔지니어링
-12.00 엔지니어링 단위
높음 신호
78.00mV
높음 엔지니어링
78.00 엔지니어링 단위
센서 유형
mV(선형화 없음)
엔지니어링 단위
mV
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal