채널 기본값(1756 아날로그 전류 출력 모듈(Module))
다음 표에는 1756 아날로그 전류 출력 모듈(Module)에 대한 채널 기본값이 나와 있습니다.
매개 변수 | 채널 기본값 |
오류 상태 | 마지막 상태 유지 |
오류 값 | 0.00 엔지니어링 단위 |
프로그램(Program) 상태 | 마지막 상태 유지 |
프로그램(Program) 값 | 0.00 엔지니어링 단위 |
낮음 신호 | 0.00mA |
낮음 엔지니어링 | 0.00 엔지니어링 단위 |
높음 신호 | 20.00mA |
높음 엔지니어링 | 20.00 엔지니어링 단위 |
보정 오프셋 | 0.00 엔지니어링 단위 |
고정 경보 래치 | 비활성화됨 |
낮음 고정 | 0.00 엔지니어링 단위 |
높음 고정 | 20.00 엔지니어링 단위 |
램핑
|
|
초기화 동안 보류 | 꺼짐 |
경보 사용 안 함 | 경보 사용 |
속도 경보 래치 | 비활성화됨 |
의견을 작성 부탁드립니다.