보정 마법사 - 높음 기준 연결 탭 1756 아날로그 I/O

보정 대상:
탭 사용:
입력 모듈(Module)
보정할 채널에 높음 기준 신호를 연결합니다.
출력 모듈(Module)
보정 채널에서 제작하는 높음 보정 신호를 측정할 준비를 합니다.
입력 모듈(Module)을 보정하는 경우 이 탭에서 보정할 채널에 높음 기준 신호를 연결할 수 있습니다. 높음 기준 전압 신호를 연결하려면 보정 대상으로 선택한 채널 각각에 높음 기준 값을 적용합니다.
적용된 낮음 및 높음 기준 신호가 유효하면 모듈은 보정 파라메터를 기록한 후 보정을 종료하고 작동 상태로 전환됩니다.
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal