보정 탭 매개 변수 1756 아날로그 I/O
다음 표에는
모듈(Module) 속성
대화 상자의 보정
탭 매개 변수에 대한 설명이 나와 있습니다.
주목 :
보정 모드에 들어가면 모든 입력 채널이 현재 값과 오류에서 고정됩니다. 제어 기능이 저하될 수 있습니다.
매개 변수 | 설명 |
보정 범위 | 현재 선택되어 있는 모듈(Module)에 따라 채널이 보정될 범위를 표시합니다. 보정 범위 는 고정될 수도 있고 구성 중에 선택한 입력 범위에 따라 달라질 수도 있습니다. |
보정 게인 | 현재 채널에 적용되고 있는 보정 게인 수정 계수를 표시합니다. |
보정 오프셋(카운트) | 현재 채널에 적용되고 있는 DAC/ADC 카운트의 보정 오프셋 수정 계수를 표시합니다. |
보정 상태 | 채널의 기존 보정이 잘못된 보정으로 간주되는지 여부를 나타냅니다. 다음의 경우 잘못된 보정으로 간주합니다.
|
보정 시작(컨트롤러(Controller)가 온라인 상태인 경우에만 사용 가능) | 보정 프로세스를 시작합니다. 전류 또는 전압 작업에 1756-OF4, -OF8, -IT6I, -IF6I 또는 IF6CIS 모듈(Module)을 사용하는 경우 모듈 속성 대화 상자의 구성 탭에서 적절한 출력 범위 또는 입력 범위 를 선택합니다. |
모듈(Module)이 성공적으로 보정된 최종 날짜: | 모듈(Module)이 마지막으로 성공적으로 보정된 날짜를 표시합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.