보정 포인트
다음 표에는 보정 포인트가 나와 있습니다.
채널 유형 | 입력 보정 범위 | 낮음 보정 기준 | 높음 보정 기준 |
1756-IF6I 1756-IF61 및 IF6CIS | -10 ~ 10V 0 ~ 20mA | 0V 1mA | 10V 20mA |
1756-IR6I | 1 ~ 487W | 1W | 487W |
1756-IT6I 및 IT6I2 | -12 ~ 78mV -12 ~ 30mV | -12mV -12mV | 78mV 30mV |
1756-IF8, - IF16 | -10 ~ 10V | 0V | 10.25V |
의견을 작성 부탁드립니다.