경보 구성 탭 1756-IF8 및 IF16
모듈(Module) 속성
대화 상자의 경보 구성
탭에서 비격리 아날로그 입력 모듈에 대한 경보를 구성합니다.경보
탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.- 구성할 채널을 선택합니다.
- 프로세스 경보를 설정합니다.
- 모든 경보 사용 안 함
- 프로세스 경보 래치
- 속도 경보 래치를 사용하도록 설정합니다.
- 데드밴드 값을 입력합니다.
- 속도 경보를 입력합니다.
매개 변수
채널
이 탭에서 채널 정보를 표시하려면 채널 단추 중 하나를 선택합니다.
프로세스 경보
- 높음 높음 경보채널에 대해 모듈(Module)에서 높음 높음 경보를 설정할 입력 레벨을 설정합니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 아래로 돌아갈 때까지 지속됩니다.
- 높음 경보채널에 대해 모듈(Module)에서 높음 경보를 트리거할 입력 레벨을 설정합니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 아래로 돌아갈 때까지 지속됩니다.
- 낮음 경보채널에 대해 모듈(Module)에서 낮음 경보를 활성화할 입력 레벨을 설정합니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 위로 돌아갈 때까지 지속됩니다.
- 낮음 낮음 경보채널에 대해 모듈(Module)에서 낮음 낮음 경보를 나타낼 입력 레벨을 설정합니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 위로 돌아갈 때까지 지속됩니다.
모든 경보 사용 안 함
채널에 대해 모든 경보를 사용하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.
프로세스 경보 래치
프로세스 경보에 대한 경보 트리거 조건(위의 내용 참조)을 이 조건이 중단된 후에도 유지하려면 이 확인란을 선택합니다. 경보는 이를 승인하는 명시적인 메시지로만 언래치됩니다.
비율 경보 래치
이 경보를 사용하도록 설정하면 속도 경보 표시가 경보 조건이 사라진 후에도 유지됩니다. 따라서 조건이 중단된 후에도 경보를 유지할 수 있습니다. 경보는 이를 승인하는 명시적인 메시지로만 언래치됩니다.
데드밴드
입력 값이 경보 트리거 포인트의 데드밴드 범위 내에 있는 한 설정된 경보가 비활성화되지 않을 값을 입력합니다. 이 값과 프로세스 경보의 조합이 범위를 만듭니다.
속도 경보
입력 샘플 간 변경 속도가 설정값을 초과했을 때 트리거할 경보 값을 입력합니다. 이 경보는 엔지니어링 단위/초로 설정해야 합니다. 단, 온도를 선형화하는 경우(즉, RTD 또는 열전쌍 채널에 센서 유형을 구성한 경우)는 제외되며 이 때는 경보를 도/초로 설정합니다. 도는 모듈(Module) 구성에 따라 섭씨 또는 화씨입니다.
언래치
인접 경보 조건을 언래치하려면 이 단추를 클릭합니다. 채널의 모든 경보를 언래치하려면
모두 언래치
를 선택합니다.슬라이더 막대
이 막대를 사용하여 프로세스에 대해 프로세스 경보 트리거 부분이 설정된 상태를 보기 쉽게 표시합니다. 프로세스 경보 플래그를 끌어서 트리거 포인트를 조절할 수도 있습니다.
팁:
트리거 포인트를 정수 단위로만 변경하려면 Shift 키를 누른 상태에서 슬라이더 표시줄의 마커를 끌면 됩니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.