경보 구성 탭 1756-IF6I 및 -IF6CIS

이 탭에서 1756-IF6I 및 1756-F6CIS 모듈(Module)에 경보를 구성합니다.
경보
탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 구성할 채널을 선택합니다.
  • 프로세스 경보를 설정합니다.
  • 모든 경보 사용 안 함
  • 프로세스 경보 래치
  • 속도 경보 래치를 사용하도록 설정합니다.
  • 데드밴드 값을 입력합니다.
  • 속도 경보를 입력합니다.
  • 인접 경보 조건 언래치
    팁: 모듈 구성 정보는
    모듈(Module)
    컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
    컨트롤러에 저장되고, 컨트롤러가 모듈을 구성합니다.
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
매개 변수
채널
이 탭에서 채널 정보를 표시하려면 채널 단추 중 하나를 선택합니다.
프로세스 경보
  • 높음 높음 경보
    채널에 대해 모듈(Module)에서 높음 높음 경보를 설정할 입력 레벨을 설정합니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 아래로 돌아갈 때까지 지속됩니다.
  • 높음 경보
    채널에 대해 모듈(Module)에서 높음 경보를 트리거할 입력 레벨을 설정합니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 아래로 돌아갈 때까지 지속됩니다.
  • 낮음 경보
    채널에 대해 모듈(Module)에서 낮음 경보를 활성화할 입력 레벨을 설정합니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 위로 돌아갈 때까지 지속됩니다.
  • 낮음 낮음 경보
    채널에 대해 모듈(Module)에서 낮음 낮음 경보를 나타낼 입력 레벨을 설정합니다. 이 경보는 데드밴드 내가 아니고 경보가 래치되어 있지 않는 한 입력이 이 레벨 위로 돌아갈 때까지 지속됩니다.
모든 경보 사용 안 함
채널에 대해 모든 경보를 사용하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.
프로세스 경보 래치
프로세스 경보에 대한 경보 트리거 조건(위의 내용 참조)을 이 조건이 중단된 후에도 유지하려면 이 확인란을 선택합니다. 경보는 이를 승인하는 명시적인 메시지로만 언래치됩니다.
비율 경보 래치
이 경보를 사용하도록 설정하면 속도 경보 표시가 경보 조건이 사라진 후에도 유지됩니다. 따라서 조건이 중단된 후에도 경보를 유지할 수 있습니다. 경보는 이를 승인하는 명시적인 메시지로만 언래치됩니다.
데드밴드
입력 값이 경보 트리거 포인트의 데드밴드 범위 내에 있는 한 설정된 경보가 비활성화되지 않을 값을 입력합니다. 이 값과 프로세스 경보의 조합이 범위를 만듭니다.
속도 경보
입력 샘플 간 변경 속도가 설정값을 초과했을 때 트리거할 경보 값을 입력합니다. 이 경보는 엔지니어링 단위/초로 설정해야 합니다. 단, 온도를 선형화하는 경우(즉, RTD 또는 열전쌍 채널에 센서 유형을 구성한 경우)는 제외되며 이 때는 경보를 도/초로 설정합니다. 도는 모듈(Module) 구성에 따라 섭씨 또는 화씨입니다.
언래치
인접 경보 조건을 언래치하려면 이 단추를 클릭합니다. 채널의 모든 경보를 언래치하려면
모두 언래치
를 선택합니다.
슬라이더 막대
이 막대를 사용하여 프로세스에 대해 프로세스 경보 트리거 부분이 설정된 상태를 보기 쉽게 표시합니다. 프로세스 경보 플래그를 끌어서 트리거 포인트를 조절할 수도 있습니다.
팁: 트리거 포인트를 정수 단위로만 변경하려면 Shift 키를 누른 상태에서 슬라이더 표시줄의 마커를 끌면 됩니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 선택합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal