1756-MODULE
아래 표는 1756-MODULE 일반 모듈(Module)에 대한 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨), 구성("C"로 표시됨), 상태("S"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_MODULE_DINT_500Bytes:I:0
이름 | 데이터 유형(Data Type) | 기본값 디스플레이 스타일 | 정의 |
데이터 | 통신 형식 및 연결 파라메터 크기 선택에 따라 달라집니다. | 10진수 | 선택한 모듈(Module)에 대한 공급업체의 정의 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_MODULE_DINT_496Bytes:O:0
이름 | 데이터 유형(Data Type) | 기본값 디스플레이 스타일 | 정의 |
데이터 | 통신 형식 및 연결 파라메터 크기 선택에 따라 달라집니다. | 10진수 | 선택한 모듈(Module)에 대한 공급업체의 정의 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_MODULE:C:0
이름 | 데이터 유형(Data Type) | 기본값 디스플레이 스타일 | 정의 |
데이터 | SINT[400] | 10진수 | I/O 연결을 열 때 전송되는 구성 데이터입니다. 이 구성원의 크기가 고정된 경우(400바이트), 모듈(Module)에 전송되는 데이터 양은 1756-모듈의 모듈 속성 대화 상자 일반 탭에서 지정한 구성 크기 연결 파라메터에 의해 결정됩니다. 크기 범위는 0 ~ 400바이트입니다. |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_MODULE_DINT_496Bytes:S:0
이름 | 데이터 유형(Data Type) | 기본값 디스플레이 스타일 | 정의 |
데이터 | 통신 형식 및 연결 파라메터 크기 선택에 따라 달라집니다. | 10진수 | 선택한 모듈(Module)에 대한 공급업체의 정의 |
의견을 작성 부탁드립니다.