1756 아날로그 I/O 모듈(Module) 보정 시작
최적의 정확도를 얻기 위해 모듈(Module) 입력 및 출력을 보정합니다.
Logix Designer
응용 프로그램 보정 화면에서 전체 프로세스를 안내합니다.시작하기 전에:
- 컨트롤러(Controller)가 온라인 상태이고 프로그램(Program) 모드인지 확인합니다.
- 출력 모듈(Module)에서 제어하거나 입력 모듈에서 추적하는 프로세스를 중지합니다. 보정 프로세스 중 제어 기능이 저하될 수 있습니다.
- 입력 신호의 연결을 끊고 테스트 신호를 연결합니다. 보정 프로세스 중에는 정상적인 입력 신호에 의존하는 제어가 이 신호를 가질 수 없습니다.
- 출력 신호를 끊고 해당 측정기를 연결합니다. 보정 프로세스 중에는 이 모듈(Module)의 출력에 의존하는 제어가 이 출력을 가질 수 없습니다.
- 1756-OF4, -OF8, -IT6I, -IT6I2, -IF6I 및 -IF6CIS 모듈(Module)은 여러 입력 범위에서 보정될 수 있습니다.모듈(Module) 속성대화 상자의구성탭에서 적절한출력 범위또는입력 범위를 선택합니다.중요: 보정에 대한 참고:
- 보정에 들어가면 모든 입력 채널이 현재 값과 오류에서 고정됩니다. 제어 기능이 저하될 수 있습니다.
- 보정은 모듈(Module)과 직접 상호 작용하면서 이 모듈의 사용을 시도하는 컨트롤러(Controller)에 우선합니다.
- 보정 프로세스로 인해 제어 기능이 저하될 수 있습니다.
- 보정 프로세스를 시작할 때 실시간 연결이 열려 있으면 모든 모듈(Module)이 오류 상태를 나타냅니다.
1756 아날로그 I/O 모듈(Module) 보정을 시작하려면
- 컨트롤러(Controller) 분류에서 모듈(Module)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음속성을 선택합니다.
- 모듈(Module) 속성대화 상자에서보정탭을 선택합니다.
- 보정 시작을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.