1756 아날로그 I/O 모듈(Module) 보정 정보
1756 I/O 아날로그 모듈(Module)은 출하 시 보정됩니다. 특정 응용 프로그램에 대한 정확도를 높이기 위해 모듈(Module)을 보정합니다.
보정 중 알려진 표준인 입력 신호 또는 기록된 출력을 채널의 성능과 비교한 다음 측정된 값과 이상적인 값 간의 선형 보정 계수를 계산합니다. 최대의 정확도를 얻기 위해 모든 입력 또는 출력에는 동일한 선형 보정 계수가 적용됩니다.
측성 시 가능한 최적의 정확도를 얻기 위해 6개월마다 모듈(Module)을 다시 보정합니다.
중요:
- 현재 제어에 사용 중인 모듈(Module)에서는 보정을 수행할 수 없습니다. 채널이 현재 값으로 고정되고 제어가 중단될 수 있습니다.
- 보정은 현재 모듈(Module)이 사용되고 있는 제어를 방해합니다.
- 정상 작동에서 모듈(Module)은 제어 신호에서 연결되는데 보정은 모듈을 이 신호에서 분리하여 기준 신호에 연결합니다.
- 보정 중에는 출력 모듈(Module)이 컨트롤러(Controller)가 요청한 데이터 값으로 출력을 업데이트하지 않습니다. 현재 보정이 진행 중인 채널에서는 출력이 보정 프로세스를 기준으로 전환(Transition)될 수 있습니다.
- 보정 중에는 컨트롤러(Controller)가 제어 대상인 시스템에서 발생하는 신호 측정값을 입력 모듈(Module)로부터 받지 않습니다.
보정 프로세스에는 다음 두 가지 일반적인 기능이 있습니다.
- 낮음 기준 신호 연결
- 높음 기준 신호 연결
먼저 입력 채널을 보정하고 나서 출력 채널을 보정하게 됩니다.
Logix Designer
응용 프로그램 보정 화면에서 전체 프로세스를 안내합니다.의견을 작성 부탁드립니다.