구성 탭 - 1756-REG
이 탭에서 1756-REG 모듈(Module)을 구성합니다.
탭 사용:
- 각 입력 포인트에 대해 CST 캡처 사용
- 채터 감지 사용
- 입력 필터 시간 설정
- CST 래치 사용팁: 모듈(Module)의 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장되고 컨트롤러에서 모듈을 구성합니다.
매개 변수
CST 캡처 사용
꺼짐 -> 켜짐 및 켜짐 -> 꺼짐 이벤트를 캡처할 각 입력 포인트의 확인란을 선택합니다.
확인란을 선택하면 지정한 이벤트가 해당 입력 포인트에 대해 캡처됩니다.
채터 감지
이 대화 상자를 사용하여 입력 포인트에 연결된 장치의 채터링 신호를 감지하여 해당 데이터를 무시할 수 있습니다. 입력에 채터 감지를 구성하려면 특정 시간 내에서 허용되는 입력 전환(Transition) 횟수를 정의해야 합니다.
- 이벤트 수 - 입력 전환(Transition) 횟수를 입력합니다.
- 시간(ms) - 특정 시간을 밀리초로 입력합니다.
이벤트 수가 지정한 시간을 충족하면 모듈(Module)이 채터의 입력 포인트를 입력 장치 결함으로 간주하여 채터링이 진행되는 동안 마지막 전환(Transition)과 모든 후속 전환을 무시합니다. 해당 오류 비트 입력이 설정됩니다.
이벤트 수가 지정한 시간보다 작으면 입력에 채터가 발생하지 않으며 모든 전환(Transition)에 대해 타임스탬프가 생성됩니다.
입력 필터 시간
각 입력 포인트 그룹에 대해 필터 시간으로 사용할 두 값을 설정하려면 값을 선택합니다.
- 꺼짐 -> 켜짐 - 모든 16개 입력 채널에 대한 라이징 에지 필터링
- 켜짐 -> 꺼짐 - 모든 16개 입력 채널에 대한 폴링 에지 필터링
입력 필터 시간
각 입력 포인트 그룹에 대해 필터 시간으로 사용할 두 값을 설정하려면 값을 선택합니다.
- 꺼짐 -> 켜짐 - 모든 16개 입력 채널에 대한 라이징 에지 필터링
- 켜짐 -> 꺼짐 - 모든 16개 입력 채널에 대한 폴링 에지 필터링
CST 래치
승인을 받지 않은 상태에서는 이벤트를 덮어쓰지 않도록 모든 CST 전환(Transition)을 래치하려면 이 확인란을 선택합니다. 예를 들어, 16개 채널 모드에서는 꺼짐 -> 켜짐 -> 꺼짐으로 전환(Transition)되는 이벤트 순서에서 최종 꺼짐 전환은 무시되고 처음 꺼짐과 켜짐 전환이 기록됩니다. 해당 포인트에서 이후의 모든 전환(Transition)도 승인을 받거나 초기화할 때까지 무시됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 위의 예에서 컨트롤러(Controller)가 데이터를 추출하지 않았더라도 두 번째 꺼짐(OFF) 전환(Transition)이 첫 번째 꺼짐 전환(transition)을 즉시 덮어씁니다.
대기열 모드에서는 이벤트가 읽을 때까지 FIFO에서 지워지지 않습니다.
마스터 게이트 입력 사용 안 함
마스터 게이트 작동을 끄고 이벤트 탐지를 언제든지 허용하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면(기본값), 마스터 게이트:활성(낮음) 설정에 따라 마스터 게이트(포인트 0)가 참일 때만 이벤트가 탐지됩니다.
마스터 게이트 입력을 활성(낮음)으로 사용
게이트가 낮음(참) 또는 높음(거짓)일 때 다른 입력에서 이벤트가 탐지되도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.
모든 CST 초기화
연결되지 않은 메시지를 모듈(Module)로 전송하여 수신 시 입력 데이터에서 현재 기록된 모든 이벤트를 지우려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.