1732E
아래 표는 1732E-IB16M12 및 1732E-IB16M12W 모듈(Module)에 대한 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 이러한 테이블에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨), 구성("C"로 표시됨)에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1732_D16:I:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 유효 값 |
오류 | DINT | 2진수 | |
데이터 | INT | 2진수 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1732_D2:I:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 유효 값 |
오류 | DINT | 2진수 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1732_D16:O:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 유효 값 |
데이터 | INT | 2진수 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1732_DO16:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 유효 값 |
FaultMode | 비트 | Config:0 | |
FaultValue | 비트 | Config:1 | |
ProgMode | 비트 | Config:2 | |
ProgValue | 비트 | Config:3 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1732E_DI16:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 유효 값 |
FilterOffOn | INT | ||
FilterOnOff | INT |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1732E_D16:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 유효 값 |
FaultMode | 비트 | Config:0 | |
FaultValue | 비트 | Config:1 | |
ProgMode | 비트 | Config:2 | |
ProgValue | 비트 | Config:3 |
의견을 작성 부탁드립니다.