변압기 탭
이 탭에서 전압 변압기와 전류 변압기에 대한 정격을 입력/구성합니다.
버스 B는 이중 차단기 동기화 구성을 선택한 경우에만 해당됩니다.
매개 변수
발생기 VT
구성
이 값으로 CGCM 모듈(Module)에서 VT 구성 Phase 이동을 자동으로 보상할 수 있습니다. 다음 중에서 선택합니다.
- 단일 Phase
- 2 변압기 개방 삼각
- 3 와이어 Y자(기본값)
- 4 와이어 Y자
1차 전압
CGCM 모듈(Module)의 V Gen A, V Gen B, V Gen C에 연결된 발전기 전압 변압기의 1차 정격 전압을 입력합니다. 유효 값 범위는 1.0V ~ 30,000.0V입니다. 기본값은 480.0V입니다.
2차 전압
CGCM 모듈(Module)의 V Gen A, V Gen B, V Gen C에 연결된 발전기 전압 변압기의 2차 정격 전압을 입력합니다. 유효 값 범위는 1.0V ~ 240.0 V입니다. 기본값은 120.0 V입니다.
버스 VT 구성
이 값으로 CGCM 모듈(Module)에서 VT 구성 Phase 이동을 자동으로 보상할 수 있습니다. 다음 중에서 선택합니다.
- 단일 Phase
- 2 변압기 개방 삼각
- 3 와이어 Y자(기본값)
- 4 와이어 Y자
- 이중 차단기팁: 이중 차단기를 선택해야 두 차단기가 동기화됩니다.
버스 A VT
1차 전압
CGCM 모듈(Module)의 V Bus A, V Bus B, V Bus C에 연결된 버스 전압 변압기의 1차 정격 전압을 입력합니다. 유효 값 범위는 1.0V ~ 30,000.0V입니다. 기본값은 480.0V입니다.
2차 전압
CGCM 모듈(Module)의 V Bus A, V Bus B, V Bus C에 연결된 버스 전압 변압기의 2차 정격 전압을 입력합니다. 유효 값 범위는 1.0V ~ 240.0 V입니다. 기본값은 120.0 V입니다.
버스 B VT
1차 전압
CGCM 모듈(Module)의 V Bus B, V Bus C에 연결된 두 번째 버스 전압 변압기의 1차 정격 전압을 입력합니다. 유효 값 범위는 1.0V ~ 30,000.0V입니다. 기본값은 480.0V입니다.
2차 전압
CGCM 모듈(Module)의 V Bus B, V Bus C에 연결된 두 번째 버스 전압 변압기의 2차 정격 전압을 입력합니다. 유효 값 범위는 1.0V ~ 240.0 V입니다. 기본값은 120.0 V입니다.
발생기 CT
1차 전류
CGCM 터미널 I1, I2, I3에 연결된 발전기 전류 변압기의 1차 정격 전류를 입력합니다. 이 값은 계측에 사용됩니다. 유효 값 범위는 1.0 A ~ 60,000.0A입니다. 기본값은 500.0 A입니다.
2차 전류
CGCM 터미널 I1, I2, I3에 연결된 발전기 전류 변압기의 2차 정격 전류를 입력합니다. 이 값은 계측에 사용됩니다. 유효 값 범위는 1.0 A ~ 5.0 A입니다. 기본값은 5.0 A입니다.
횡류 CT
1차 전류
CGCM 터미널 ID에 연결된 발전기 전류 변압기의 1차 정격 전류를 입력합니다. 이 값은 병렬 작업에서 발전기 무효 전류를 모니터링하는 데 사용됩니다. 유효 값 범위는 1.0 A ~ 60,000.0A입니다. 기본값은 500.0 A입니다.
2차 전류
CGCM 터미널 ID에 연결된 발전기 전류 변압기의 2차 정격 전류를 입력합니다. 이 값은 병렬 작업에서 발전기 무효 전류를 모니터링하는 데 사용됩니다. 유효 값 범위는 1.0 A ~ 5.0 A입니다. 기본값은 5.0 A입니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.