출력 구성 탭 - 1794-OE8H; 1797-OE8, -OE8H

이 탭에서 1794-OE8H 및 1797-OE8 또는 1797-OE8H 모듈(Module)에 대해 출력을 구성할 수 있습니다. 이 탭에서는 다음 정보를 구성할 채널을 선택할 수 있습니다.
  • 출력 모드 선택
  • 아날로그 모드 데이터 형식 선택
  • 오류 탐지 사용
  • 폴트 모드(Fault Mode) 선택
    팁: 모듈(Module)을 만들 때 수신 전용 통신 형식을 선택한 경우에는 이 탭을 사용할 수 없습니다.
중요: 이 모듈(Module)의 구성 정보 중 일부는 출력 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)으로 되어 있으며 이는 RSLogix 5 시스템에서의 정보와 다릅니다. RSLogix 5 및 RSLogix 5000 시스템에서는 이 정보가 다르게 나타나기 때문에 RSLogix 5000 시스템에서 출력 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)으로 되어 있는 구성 정보를 반드시 확인해야 합니다.
또한 출력 모듈(Module)은 소유자로 연결을 설정한 컨트롤러(Controller)에 의해 구성됩니다. 단, 출력 모듈에 대해 하나의 소유자 연결만 허용됩니다. 다른 컨트롤러에서 소유자 연결을 설정하려고 시도하면 연결 시도가 거부됩니다.
연결
네트워크와 장치 사이의 링크입니다.
매개 변수
출력 모드
선택한 채널을 일반 아날로그 출력과 전환된 디지털 출력 중에서 무엇으로 작동하게 할지 선택하는 기능입니다.
아날로그 모드 데이터 형식
모든 채널에 대해 아날로그 모드 데이터 형식을 지정하는 기능입니다. 출력 채널 쌍 각각에 전류 범위를 나타내는 데이터 형식을 설정해야 합니다. 채널 쌍에 대해 출력 모드가 디지털인 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다. 선택할 수 있는 값은 아래 표와 같습니다. 기본값은 0 ~ 20mA 1000/mA(0 ~ 22000)입니다.
형식
카운트
mA당
데이터 테이블 값
(해석)
형식
카운트
mA당
데이터 테이블 값
(해석)
0~20mA
mA
1000/mA
0 ~ 22000
(0~22.000mA)
0~20mA
%
500/mA
0 ~ 11000
(0~110.00%)
0~20mA
부호 없는 정수
3276/mA
0 ~ 65535
(0~22mA)
4~20mA
mA
1000/mA
2000 ~ 22000
(2.000~22.000mA)
4~20mA
부호 없는 정수
4095/mA
0-65535
(4~20mA)
0 ~ 20mA
D/A 카운트
363/mA
0-8000
(0~22mA)
4 ~ 20mA
%
625/mA
-6.25~+106.25%
(2의 보수)
(-6.25%~+106.25%)
4 ~ 20mA
%
625/mA
-12.5~+112.5%
(2의 보수)
(-12.50%~+112.50%)
오류 탐지 사용
선택한 채널 쌍에 대해 오류 탐지를 사용할지 여부를 지정하는 기능입니다. 오류 탐지 기능을 사용하면 전달 끊김/리드 끊김이 탐지됩니다. 기본적으로는 오류 탐지 기능이 사용되지 않습니다.
폴트 모드(Fault Mode)
오류 상태에서의 채널(채널 0...3 및 4...7) 작업을 결정합니다. 래치가 켜짐일 경우 오류가 지워지면서 모듈(Module) 오류 초기화가 발생할 때까지 래치됩니다. Control이 꺼짐일 경우(다시 시도, 기본값) 오류가 수정될 때까지 채널에서 오류를 계속 보고합니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁: 랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의
금지
확인란을 사용할 수 없습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal