구성 탭 1797-IBN16
1797-IBN16 FLEX Ex NAMUR 디지털 입력 모듈(Module)을 구성하려면 이 탭을 사용합니다.
팁:
모듈(Module)을 만들 때 수신 전용 통신 형식을 선택한 경우에는 이 탭을 사용할 수 없습니다.
매개 변수
입력 필터 시간(ms)
켜짐->꺼짐 꺼짐->켜짐
노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하려면 이 기능을 사용합니다. 켜짐에서 꺼짐으로 또는 꺼짐에서 켜짐으로의 전환(Transition)을 지연하기 위한 밀리초 단위 값을 선택합니다. 밀리초 단위의 입력 필터 시간 값은 0.25(기본값), 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 및 32.
입력 모드
AB:1797_IBN16:I:0 입력 데이터 유형(Data Type)의 FaultOr카운터 구성원을 채널을 기준으로 오류를 표시하는 데 사용할 것인지, 아니면 입력 포인트 15 카운트를 표시하는 데 사용할 것인지 여부를 지정합니다.
팁:
모듈(Module)은 선택한 입력 모드에 상관없이 항상 경보 및 입력 포인트 15 카운트를 내부적으로 추적합니다. 입력 모드 선택에서는 모듈에서 반환할 항목과 FaultOrCounter 구성원에 표시할 항목만 선택합니다.
카운터
AB:1797_IBN16:I:0 입력 데이터 유형(Data Type)의 FaultOr카운터 구성원을 카운터로 사용할 수 있습니다. 이 모드에서는 입력 포인트 15에서 카운트한 펄스가 FaultOr카운터 구성원에 보고됩니다.
재설정
확인란을 선택하여 구성이 적용되면 모듈(Module)의 카운터가 0으로 초기화됩니다. 카운터는 확인란을 선택 취소하여 구성이 다시 적용될 때까지 카운트하지 않습니다.
필터 사용
확인란을 선택하여 구성이 적용되면 다른 입력에 대해 선택한 동일한 필터 파라메터를 사용하여 카운터 입력 포인트 15를 필터링합니다.
중요:
카운터에서 고주파 펄스를 놓치지 않으려면 카운터 필터(필터 사용)를 사용할 수 없도록 해야 할 수 있습니다. 카운터 필터는 카운터 또는 오류 입력 모드에서 사용 또는 사용하지 않을 수 있고 카운터는 어느 쪽 모드에서든 카운트하므로 이 기능은 이들 모드 중 하나에서 사용할 수 있습니다.
오류
AB:1797_IBN16:I:0 입력 데이터 유형(Data Type)의 FaultOr카운터 구성원을 모듈(Module)의 각 채널에 대한 오류 표시로 사용할 수 있습니다. 이 모드에서는 각 입력에 대한 전달 끊김 및 와이어 단락 오류가 FaultOrCounter에 보고됩니다.
팁:
폴트 모드(Fault Mode)는 아래에서처럼 1797-IBN16에 있는 오류 탐지 스위치 열을 통해 네 개의 하드웨어 입력 포인트 그룹에서 선별적으로 사용 또는 사용하지 않을 수 있습니다. 이러한 스위치는 전달 끊김 및 와이어 단락 오류 탐지를 사용 또는 사용 안 함 상태로 설정하는 데 사용됩니다. 모듈의 물리적 스위치를 사용하지 않으면 (FaultOrCounter에서 오류를 나타내도록) 오류 입력 모드 라디오 단추가 켜져 있어도 오류가 보고되지 않습니다.
오류 탐지 스위치 설정
모듈(Module)의 뒤쪽에 있는 이 스위치를 사용하면 오류(전달 끊김 또는 단락된 회로)가 탐지되는 경우 모듈의 작업(Action)을 선택할 수 있습니다. 스위치 위치가 1이면 채널 0~3, 위치가 2이면 채널 4~7, 위치가 3이면 채널 8~11, 그리고 위치가 4이면 채널 12~15에 대한 작업(Action)이 결정됩니다. 다음과 같이 스위치를 설정합니다.
- 선택한 채널에 대해 오류 탐지를 사용하지 않으려면 OFF
- 선택한 채널에 대해 오류 탐지를 사용하려면 ON

확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러(Controller)가 소유자 컨트롤러이고
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁:
랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의
금지
확인란을 사용할 수 없습니다.도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.