구성 탭 1794-IE8/B, -IE12/A, -OE12/A

이 탭에서 아날로그 입력 모듈(Module)의 각 입력 채널을 구성할 수 있습니다.
매개 변수
구성 탭
전압/전류 범위
이 기능을 사용하여 특정한 전압 또는 전류 범위에서 작동하도록 개별 입력 채널을 구성할 수 있습니다. 모듈(Module)과 어댑터 간에 교환되는 데이터는 네 가지 형식을 가집니다. 이 데이터 형식마다 해당하는 전압/전류 범위가 있습니다. 기본값은 없음입니다.
빠른 스텝(Step) 사용
빠른 신호 변경 도중 입력 필터를 줄이려면 클릭하여 확인 표시가 나타나도록 합니다. 신호가 전체 스케일의 1% 내에 있으면 필터링이 정상으로 돌아갑니다. 이는 설정 단계를 지원합니다. 이 파라메터는 기본적으로 사용할 수 없습니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁: 랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의 '금지' 확인란을 사용할 수 없습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal