모듈 폴트: 16#ff00 - 16#ffff

TUV
Code
문자열
설명 및 예상 원인/해결 방법
16#ff00
연결 요청 오류: 연결 인스턴스가 없습니다.
컨트롤러가 모듈과 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다.
물리적 모듈이 소프트웨어에서 생성된 것과 같은 모듈 유형(또는 호환 모듈)인지 확인하십시오.
모듈이 ControlNet 네트워크를 통해 연결된 원격 섀시의 1756-DHRIO 모듈인 경우 네트워크가
RSNetWorx
소프트웨어를 통해 예약되었는지 확인하십시오.
RSNetWorx for ControlNet
소프트웨어를 통해 네트워크가 예약된 후에도 온라인 상태이며 1756-DHRIO 모듈이
DH+
네트워크만을 위해 구성된 경우, #ff00 모듈 폴트(연결 인스턴스 없음)가 발생할 수 있습니다. 모듈 속성 대화 상자에 모듈의 상태로 '폴트 발생'이 표시되지만 모듈이 올바르게 통신하고 있습니다. 오류 메시지와 폴트 상태를 무시하고 계속하십시오.
16#ff01
연결 요청 오류: 모듈 경로가 너무 깁니다.
컨트롤러가 모듈과 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다.
이 모듈 경로의 길이가 올바른지 확인하십시오.
16#ff04
잘못된 상태에서 원격 컨트롤러의 맵 인스턴스가 연결에 액세스하려고 했습니다.
16#ff08
연결 요청 오류: 모듈에 대한 경로가 잘못되었습니다.
컨트롤러가 모듈과 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다.
이 모듈 경로의 길이가 올바른지 확인하십시오.
16#ff0b
모듈 구성이 잘못됨: 잘못된 형식입니다.
다음 중 하나를 수행하세요.
  • 모듈에 대한 구성이 잘못되었습니다.
  • 사용 중인 모듈(즉, 물리적 모듈)이 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 달라서 연결 또는 서비스가 실패합니다.
    이 폴트는 모듈이 전자 키 지정 테스트를 통과한 경우에도 발생할 수 있습니다. 이 문제는 모듈 구성에서 정확히 일치 옵션 대신 키 지정 비활성화 또는 호환 모듈 옵션이 사용된 경우 발생할 수 있습니다.
    전자 키 지정 테스트를 통과했지만 연결된 모듈이 I/O 구성 트리에서 지정된 모듈과 동일한 기능이나 설정을 가지고 있지 않으며, 시도 중인 연결 또는 서비스를 지원하지 않습니다.
    사용 중인 모듈을 점검하여
    Logix Designer
    응용 프로그램의 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 정확히 일치하는지 확인합니다.
16#ff0e
연결 요청 오류: 브리지에서 수락된 연결이 없습니다.
컨트롤러가 모듈과 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal