모듈 폴트: 16#0800 - 16#08ff

TUV
Code
문자열
설명 및 예상 원인/해결 방법
16#0800
모듈 경로의 네트워크 링크가 오프라인 상태입니다.
사용할 수 있는 해석이 없습니다.
16#0801
호환되지 않는 멀티캐스트 RPI입니다.
사용할 수 있는 해석이 없습니다.
16#0810
대상 응용 프로그램 데이터를 사용할 수 없습니다.
제어 응용 프로그램이 대상 장치에서 생성할 데이터를 초기화하지 않았습니다. 이는 "데이터 전송" 연결이 대상 장치에 구성되어 있는데, 해당 대상 장치의 제어 응용 프로그램이 생성될 데이터를 초기화하지 않았기 때문일 수 있습니다.
이 연결 오류를 보고하는 "데이터 전송" 연결과 관련된 대상 장치에 대해 제어 응용 프로그램을 시작하고 데이터 쓰기를 1회 이상 수행합니다. 이 동작의 수행 방법에 대한 내용은 대상 장치와 해당 제어 응용 프로그램에 대한 설명서를 참조하십시오.
16#0814
연결 요청 오류: 데이터 유형 불일치.
연결 상태 정보가 잘못되었습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal