모듈 폴트: 16#0300 - 16#03ff
TUV
Code | 문자열 | 설명 및 예상 원인/해결 방법 |
|---|---|---|
16#0301 | 연결 요청 오류: 버퍼 메모리가 부족합니다. | 다음 조건 중 하나가 존재할 수 있습니다.
|
16#0302 | 연결 요청 오류: 통신 대역폭이 부족합니다. | 컨트롤러가 모듈과 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. 경로의 모듈이 통신 대역폭 용량을 초과했습니다. RPI(Requested Packet Interval)를 늘리고 RSNetWorx 를 통해 네트워크를 재구성합니다.다른 브리지 모듈에 부하를 분배합니다. |
16#0303 | 연결 요청 오류: 사용할 수 있는 브리지가 없습니다. | 컨트롤러가 모듈과 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. 경로의 모듈이 통신 대역폭 용량을 초과했습니다. 다른 브리지 모듈에 부하를 분배합니다. |
16#0304 | 예약된 데이터를 보내도록 구성되지 않았습니다. | ControlNet 모듈이 데이터를 전송하도록 예약되어 있지 않습니다. RSNetWorx 소프트웨어를 사용하여 ControlNet 네트워크를 예약하거나 다시 예약합니다. |
16#0305 | 연결 요청 오류: 컨트롤러의 ControlNet 구성이 브리지의 구성과 일치하지 않습니다. | 컨트롤러의 ControlNet 구성이 브리지 모듈의 구성과 일치하지 않습니다. 이는 네트워크가 예약된 후 ControlNet 모듈이 변경되었거나 새 제어 프로그램이 컨트롤러에 로드되었기 때문입니다. RSNetWorx 소프트웨어를 사용하여 연결을 다시 예약합니다. |
16#0306 | ControlNet 구성 마스터(CCM)를 사용할 수 없습니다. | ControlNet 구성 마스터(CCM)를 찾을 수 없습니다. 1756-CNB와 PLC-5C 모듈만 CCM이 될 수 있는 모듈이며, CCM은 1번 노드가 되어야 합니다. 1756-CNB 또는 PLC-5C 모듈이 1번 노드에 있으며 올바르게 작동하는지 확인합니다. 시스템의 전원을 켤 때 이 폴트가 일시적으로 발생할 수 있으며 CCM이 위치하게 되면 해결됩니다. |
16#0311 | 연결 요청 오류: 잘못된 포트입니다. | 컨트롤러가 모듈과 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. I/O 구성 트리의 모든 모듈이 올바른 모듈인지 확인합니다. |
16#0312 | 연결 요청 오류: 잘못된 링크 주소입니다. | 컨트롤러가 모듈과 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. 링크 주소를 잘못 지정했습니다. 슬롯 번호, 네트워크 주소 또는 원격 I/O 섀시 번호 및 시작 그룹을 링크 주소로 사용할 수 있습니다. 이 모듈에 대해 선택한 슬롯 번호가 랙의 크기보다 크지 않아야 합니다. ControlNet 노드 번호는 RSNetWorx 소프트웨어에서 네트워크에 대해 구성된 최대 노드 번호보다 크지 않아야 합니다. |
16#0315 | 연결 요청 오류: 잘못된 세그먼트 유형. | 세그먼트 유형 또는 경로가 잘못되었습니다. 다음 중 하나를 수행하세요.
|
16#0317 | 연결 요청 오류: 연결이 예약되지 않았습니다. | 컨트롤러가 모듈과 ControlNet 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. RSNetWorx 소프트웨어를 사용하여 이 모듈에 대한 연결을 예약하거나 다시 예약합니다. |
16#0318 | 연결 요청 오류: 잘못된 링크 주소 - 자신에게 라우팅할 수 없습니다. | 컨트롤러가 모듈과 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. 링크 주소가 잘못되었습니다. 연결된 ControlNet 모듈에 올바른 슬롯 번호 및/또는 노드 번호가 선택되었는지 확인합니다. |
16#0319 | 연결 요청 오류: 중복된 섀시에서 사용할 수 있는 보조 리소스가 없습니다. | 컨트롤러가 모듈과 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. 연결 지원에 필요한 리소스가 중복 모듈에 없습니다. 이 모듈을 통한 연결의 크기 또는 수를 줄이거나 시스템에 다른 컨트롤러 또는 ControlNet 모듈을 추가합니다. |
16#031a | 연결 요청 오류: 랙 연결이 거부되었습니다. | 컨트롤러가 모듈과 직접 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. 동일한 섀시의 1756-CNB/R를 통해 랙 최적화된 연결이 이미 이 모듈에 대해 구성되어 있습니다.
|
16#031e | 연결 요청 오류: 태그를 사용할 수 없습니다. |
|
16#031f | 연결 요청 오류: 태그를 사용할 수 없습니다. | 기호 인스턴스에 해당하는 SC(서비스 컨트롤러) 연결 객체를 찾을 수 없습니다. |
16#0322 | 연결 요청 오류: 연결 지점 불일치 | 연결 지점 불일치가 발생했습니다. 다음 중 하나를 수행하세요.
|
의견을 작성 부탁드립니다.