모듈 폴트: 16#0200 - 16#02ff

TUV
Code
문자열
설명 및 예상 원인/해결 방법
16#0203
연결 시간이 초과되었습니다.
소유자 또는 발신자는 대상 장치가 네트워크 또는 백플레인에 있지만 I/O 데이터 및 메세지가 응답하지 않음을 인식합니다. 즉, 대상에 연결될 수는 있지만 그 응답이 예상과 다릅니다. 예를 들어 이 폴트는 멀티캐스트 이더넷 패킷이 반환되지 않는 위치를 나타낼 수 있습니다.
이 폴트가 발생하면 컨트롤러는 일반적으로 연결 제거 및 재생성을 연속으로 시도합니다.
FLEX I/O 모듈을 사용 중인 경우 올바른 터미널 장치를 사용 중인지 확인합니다.
16#0204
연결 요청 오류: 연결 요청 시간이 초과되었습니다.
컨트롤러가 연결을 시도 중이지만 대상 모듈이 응답하지 않습니다.
또한 이 장치가 백플레인이나 네트워크에서 누락된 것으로 나타납니다.
복구하려면 다음 작업을 수행하십시오.
  • 모듈이 제거되지 않았으며 여전히 작동 중이고 전원을 공급받고 있는지 확인합니다.
  • 올바른 슬롯 번호를 지정했는지 확인합니다.
  • 모듈이 네트워크에 제대로 연결되었는지 확인합니다.
FLEX I/O 모듈을 사용하는 경우 올바른 터미널 블록이 사용 중인지 확인합니다.
16#0205
연결 요청 오류: 잘못된 파라미터.
다음 중 하나를 수행하세요.
  • 컨트롤러가 모듈과의 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다 - 파라미터에 오류가 있습니다.
  • 사용 중인 모듈(즉, 물리적 모듈)이 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 달라서 연결 또는 서비스가 실패합니다.
    이 폴트는 모듈이 전자 키 지정 테스트를 통과한 경우에도 발생할 수 있습니다. 이 문제는 모듈 구성에서 정확히 일치 옵션 대신 키 지정 비활성화 또는 호환 모듈 옵션이 사용된 경우 발생할 수 있습니다.
    전자 키 지정 테스트를 통과했지만 연결된 모듈이 I/O 구성 트리에서 지정된 모듈과 동일한 기능이나 설정을 가지고 있지 않으며, 시도 중인 연결 또는 서비스를 지원하지 않습니다.
    사용 중인 모듈을 점검하여
    Logix Designer
    응용 프로그램의 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 정확히 일치하는지 확인합니다.
16#0206
연결 요청 오류: 요청된 크기가 너무 큽니다.
다음 중 하나를 수행하세요.
  • 컨트롤러가 모듈과 연결을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다. 요청 크기가 너무 큽니다.
  • 사용 중인 모듈(즉, 물리적 모듈)이 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 달라서 연결 또는 서비스가 실패합니다.
    이 폴트는 모듈이 전자 키 지정 테스트를 통과한 경우에도 발생할 수 있습니다. 이 문제는 모듈 구성에서 정확히 일치 옵션 대신 키 지정 비활성화 또는 호환 모듈 옵션이 사용된 경우 발생할 수 있습니다.
    전자 키 지정 테스트를 통과했지만 연결된 모듈이 I/O 구성 트리에서 지정된 모듈과 동일한 기능이나 설정을 가지고 있지 않으며, 시도 중인 연결 또는 서비스를 지원하지 않습니다.
    사용 중인 모듈을 점검하여
    Logix Designer
    응용 프로그램의 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 정확히 일치하는지 확인합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal