모듈 폴트: 16#0100 - 16#01ff

TUV
Code
문자열
설명 및 예상 원인/해결 방법
16#0100
연결 요청 오류: 모듈이 사용 중입니다.
  • 액세스 중인 연결이 이미 사용 중입니다.
다음 중 하나를 수행하세요.
  • 컨트롤러가 모듈에 대해 특정 연결을 시도 중이지만, 이 모듈은 이러한 연결을 둘 이상 지원할 수 없습니다.
  • 연결 소유자가 이미 활성화된 연결을 다시 설정하려 시도하고 있음을 연결 대상이 인식했습니다.
16#0103
서비스 요청 오류: CIP 전송 클래스가 지원되지 않습니다.
다음 중 하나를 수행하세요.
  • 컨트롤러가 모듈에서 지원되지 않는 서비스를 요청하고 있습니다.
  • 사용 중인 모듈(즉, 물리적 모듈)이 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 달라서 연결 또는 서비스가 실패합니다.
    이 폴트는 모듈이 전자 키 지정 테스트를 통과한 경우에도 발생할 수 있습니다. 이 문제는 모듈 구성에서 정확히 일치 옵션 대신 키 지정 비활성화 또는 호환 모듈 옵션이 사용된 경우 발생할 수 있습니다.
    전자 키 지정 테스트를 통과했지만 연결된 모듈이 I/O 구성 트리에서 지정된 모듈과 동일한 기능이나 설정을 가지고 있지 않으며, 시도 중인 연결 또는 서비스를 지원하지 않습니다.
    사용 중인 모듈을 점검하여
    Logix Designer
    응용 프로그램의 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 정확히 일치하는지 확인합니다.
16#0106
연결 요청 오류: 다른 컨트롤러에서 모듈을 소유하고 구성했습니다. 유니캐스트가 사용되는 경우 모듈은 하나의 연결만 수락할 수 있습니다.
연결에 대한 소유권 충돌이 발생했습니다.
다음 조건 중 하나가 존재합니다.
  • 다른 소유자(예: 다른 컨트롤러)와의 소유권 충돌로 인해 이 모듈에 대한 연결 요청이 거부되었습니다. 이 폴트는 출력 모듈과 같이 단일 소유자만 출력을 구성 및 제어할 수 있도록 설계된 모듈에서 발생할 수 있습니다.
    또한 이 폴트는 모듈이 수신 전용으로 구성되어 있고 하나의 연결만 지원하는 경우에도 발생할 수 있습니다.
  • 소유자가 EtherNet/IP를 통해 유니캐스트 연결로 모듈에 연결되어 있는 경우 소유자가 하나의 연결을 제어하므로 해당 모듈에 대한 다른 연결은 실패합니다.
    소유자가 EtherNet/IP를 통해 멀티캐스트 연결로 모듈에 연결되어 있는 경우 소유자가 하나의 연결을 제어하므로 해당 모듈에 대한 유니캐스트 연결은 실패합니다.
    소유자 및 수신 전용 연결을 모두 멀티캐스트로 구성하십시오.
16#0107
연결 요청 오류: 알 수 없는 유형입니다.
액세스 중인 연결을 찾을 수 없습니다.
16#0108
연결 요청 오류: 연결 유형(멀티캐스트/유니캐스트)이 지원되지 않습니다.
컨트롤러가 모듈에서 지원되지 않는 연결 유형을 요청하고 있습니다.
다음 조건 중 하나가 존재합니다.
  • 사용 중인 모듈(즉, 물리적 모듈)이 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 달라서 연결 또는 서비스가 실패합니다.
  • 이 폴트는 모듈이 전자 키 지정 테스트를 통과한 경우에도 발생할 수 있습니다. 이 문제는 모듈 구성에서 정확히 일치 옵션 대신 키 지정 비활성화 또는 호환 키 지정 옵션이 사용된 경우 발생할 수 있습니다.
    전자 키 지정 테스트를 통과했지만 연결된 모듈이 I/O 구성 트리에서 지정된 모듈과 동일한 기능이나 설정을 가지고 있지 않으며, 시도 중인 연결 또는 서비스를 지원하지 않습니다.
    사용 중인 모듈을 점검하여
    Logix Designer
    응용 프로그램의 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 정확히 일치하는지 확인합니다.
  • 유니캐스트 연결을 사용하도록 사용된 태그를 구성했지만 생산 컨트롤러가 유니캐스트 연결을 지원하지 않습니다.
16#0109
연결 요청 오류: 잘못된 연결 크기.
팁: 이 폴트에 대한 추가 오류 정보가 폴트가 있는 연결 인스턴스 번호와 연관된 태그 이름으로 표시됩니다.
연결 크기가 예상과 일치하지 않습니다.
다음 중 하나를 수행하세요.
  • 컨트롤러가 모듈과 연결하려고 시도 중이지만 연결할 수 없습니다. 연결 크기가 잘못되었습니다.
  • 컨트롤러가 이 컨트롤러의 태그와 크기가 일치하지 않는 생산 컨트롤러의 태그에 연결을 시도하는 중일 수 있습니다.
  • 사용 중인 모듈(즉, 물리적 모듈)이 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 달라서 연결 또는 서비스가 실패합니다.
  • 이 폴트는 모듈이 전자 키 지정 테스트를 통과한 경우에도 발생할 수 있습니다. 이 문제는 모듈 구성에서 정확히 일치 옵션 대신 키 지정 비활성화 또는 호환 키 지정 옵션이 사용된 경우 발생할 수 있습니다.
    전자 키 지정 테스트를 통과했지만 연결된 모듈이 I/O 구성 트리에서 지정된 모듈과 동일한 기능이나 설정을 가지고 있지 않으며, 시도 중인 연결 또는 서비스를 지원하지 않습니다.
    사용 중인 모듈을 점검하여
    Logix Designer
    응용 프로그램의 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 정확히 일치하는지 확인합니다.
모듈이 1756 ControlNet 모듈인 경우 섀시 크기가 올바른지 확인합니다.
원격 I/O 어댑터의 경우 랙 크기 및/또는 랙 밀도가 올바른지 확인합니다.
16#0110
연결 요청 오류: 모듈이 구성되지 않았습니다.
컨트롤러가 모듈과 수신 전용 연결을 시도 중이지만 연결할 수 없습니다. 소유자(예: 다른 컨트롤러)에 의해 모듈이 구성 및 연결되지 않았습니다.
이 컨트롤러는 모듈 구성이 필요하지 않은 수신 전용 연결을 시도하고 있으므로 이 모듈의 소유자가 아닙니다. 소유자가 먼저 이 모듈을 구성하고 연결하기 전에는 연결할 수 없습니다.
16#0111
RPI(Requested Packet Interval)가 범위를 벗어났습니다.
다음 중 하나를 수행하세요.
  • 지정된 RPI(Requested Packet Interval)가 이 모듈 또는 이 모듈 경로에 있는 모듈에 대해 잘못되었습니다. 제작자의 RPI를 활성화하려면 고급 탭을 참조하십시오.
  • 사용 중인 모듈(즉, 물리적 모듈)이 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 달라서 연결 또는 서비스가 실패합니다.
    이 폴트는 모듈이 전자 키 지정 테스트를 통과한 경우에도 발생할 수 있습니다. 이 문제는 모듈 구성에서 정확히 일치 옵션 대신 키 지정 비활성화 또는 호환 모듈 옵션이 사용된 경우 발생할 수 있습니다.
    전자 키 지정 테스트를 통과했지만 연결된 모듈이 I/O 구성 트리에서 지정된 모듈과 동일한 기능이나 설정을 가지고 있지 않으며, 시도 중인 연결 또는 서비스를 지원하지 않습니다.
    사용 중인 모듈을 점검하여
    Logix Designer
    응용 프로그램의 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 정확히 일치하는지 확인합니다.
  • 수신 전용 연결의 경우: 이 모듈의 소유자가 설정한 RPI가 요청된 RPI보다 느립니다. 요청된 RPI를 높이거나 소유자 컨트롤러가 사용 중인 RPI를 낮추십시오.
    유효한 RPI 값을 확인하려면 모듈 속성 대화 상자의 연결 탭을 참조하십시오.
16#0113
연결 요청 오류: 모듈 연결 제한을 초과했습니다.
연결 수가 모듈에서 지원하는 수보다 많습니다. 연결 수를 줄이거나 하드웨어를 업그레이드해야 합니다.
연결 수를 줄이려면:
  • Flex I/O 통신 어댑터의 통신 형식을 입력 또는 출력 구성에서
    랙 최적화
    로 변경합니다. 통신 형식이 변경되면 I/O 구성 트리에서 통신 어댑터를 제거한 후 다시 만들어야 합니다.
  • 구성에서 ControlNet을 통한 메시징을 사용하는 경우 메시지 수를 줄이거나 메시지를 순차적으로 배열해 동시에 실행 중인 메시지 수를 줄입니다. 메시지(MSG 명령어)도 연결을 사용합니다.
16#0114
전자 키 지정 불일치: 전자 키 지정 제품 코드 및/또는 공급업체 ID가 일치하지 않습니다.
실제 모듈 하드웨어의 제품 코드가 소프트웨어에서 생성된 모듈의 제품 코드와 일치하지 않습니다.
이 모듈에 대한 전자 키 지정이 실패했습니다. 소프트웨어에서 생성된 모듈과 실제 모듈 하드웨어 사이에 불일치가 있을 수 있습니다.
16#0115
전자 키 지정 불일치: 전자 키 지정 제품 유형이 일치하지 않습니다.
실제 모듈 하드웨어의 제품 유형이 소프트웨어에서 생성된 모듈의 제품 유형과 일치하지 않습니다.
이 모듈에 대한 전자 키 지정이 실패했습니다. 소프트웨어에서 생성된 모듈과 실제 모듈 하드웨어 사이에 불일치가 있을 수 있습니다.
16#0116
전자 키 지정 불일치: 주 수정 버전 및/또는 부 수정 버전이 유효하지 않거나 잘못되었습니다.
모듈의 주 수정 버전 및/또는 부 수정 버전이 소프트웨어에서 생성된 모듈의 주 수정 버전 및/또는 부 수정 버전과 일치하지 않습니다.
호환 모듈 또는 정확히 일치 키 지정을 선택한 경우 올바른 주 수정 버전과 부 수정 버전을 지정했는지 확인하십시오.
이 모듈에 대한 전자 키 지정이 실패했습니다. 소프트웨어에서 생성된 모듈과 실제 모듈 하드웨어 사이에 불일치가 있을 수 있습니다.
16#0117
연결 요청 오류: 잘못된 연결 지점입니다.
팁: 이 폴트에 대한 추가 오류 정보가 폴트가 있는 컨트롤러간(C2C)과 연관된 태그 이름으로 표시됩니다.
잘못된 포트 또는 이미 사용 중인 포트에 연결되었습니다.
다음 조건 중 하나가 존재합니다.
  • 다른 컨트롤러가 이 모듈을 소유하고 있으며 이 컨트롤러가 선택한 통신 형식과 다른 통신 형식으로 연결되어 있습니다. 선택한 통신 형식이 모듈의 첫 번째 소유자 컨트롤러가 선택한 통신 형식과 동일한지 확인하십시오.
  • 사용 중인 모듈(즉, 물리적 모듈)이 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 달라서 연결 또는 서비스가 실패합니다.
    이 폴트는 모듈이 전자 키 지정 테스트를 통과한 경우에도 발생할 수 있습니다. 이 문제는 모듈 구성에서 정확히 일치 옵션 대신 키 지정 비활성화 또는 호환 모듈 옵션이 사용된 경우 발생할 수 있습니다.
    전자 키 지정 테스트를 통과했지만 연결된 모듈이 I/O 구성 트리에서 지정된 모듈과 동일한 기능이나 설정을 가지고 있지 않으며, 시도 중인 연결 또는 서비스를 지원하지 않습니다.
    사용 중인 모듈을 점검하여
    Logix Designer
    응용 프로그램의 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 정확히 일치하는지 확인합니다.
  • 컨트롤러는 생산 컨트롤러의 존재하지 않는 태그에 대해 연결을 시도하는 중일 수 있습니다.
16#0118
모듈 구성 거부됨: 형식 오류입니다.
잘못된 구성 형식이 사용되었습니다.
다음 조건 중 하나가 존재합니다.
  • 지정한 구성 클래스가 모듈에서 지정한 클래스와 일치하지 않습니다.
  • 연결 인스턴스를 모듈에서 인식할 수 없습니다.
  • 연결에 지정한 경로가 일치하지 않습니다.
  • 사용 중인 모듈(즉, 물리적 모듈)이 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 달라서 연결 또는 서비스가 실패합니다.
    이 폴트는 모듈이 전자 키 지정 테스트를 통과한 경우에도 발생할 수 있습니다. 이 문제는 모듈 구성에서 정확히 일치 옵션 대신 키 지정 비활성화 또는 호환 모듈 옵션이 사용된 경우 발생할 수 있습니다.
    전자 키 지정 테스트를 통과했지만 연결된 모듈이 I/O 구성 트리에서 지정된 모듈과 동일한 기능이나 설정을 가지고 있지 않으며, 시도 중인 연결 또는 서비스를 지원하지 않습니다.
    사용 중인 모듈을 점검하여
    Logix Designer
    응용 프로그램의 I/O 구성 트리에 지정된 모듈과 정확히 일치하는지 확인합니다.
16#0119
연결 요청 오류: 모듈 소유자가 없습니다.
제어 연결이 열리지 않습니다.
수신 전용 연결이 요청되면 제어 연결이 열리지 않습니다.
16#011A
연결 요청 오류: 연결 리소스 부족
컨트롤러가 모듈과 연결하려고 시도 중이지만 연결할 수 없습니다. 필요한 리소스를 사용할 수 없습니다.
모듈이 1756 ControlNet 모듈인 경우, 최대 5개의 컨트롤러가 모듈에 대해 랙 최적화 연결을 구성할 수 있습니다. 이 숫자를 초과하지 않았는지 확인하십시오.
모듈이 1794-ACN15, 1794-ACNR15 또는 1797-ACNR15 어댑터인 경우 하나의 컨트롤러만 모듈에 대해 랙 최적화 연결을 구성할 수 있습니다. 이 숫자를 초과하지 않았는지 확인하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal