모듈 폴트: 16#0000 - 16#00ff
TUV
Code | 문자열 | 설명 및 예상 원인/해결 방법 |
16#0001 | 연결 오류입니다. | 모듈에 대한 연결이 실패했습니다. |
16#0002 | 리소스를 사용할 수 없습니다. | 다음 중 하나를 수행하세요.
|
16#0005 | 연결 요청 오류: 잘못된 클래스 | 컨트롤러가 모듈과의 연결을 시도하는 동안 오류를 수신했습니다. 다음 중 하나를 수행하세요.
|
16#0006 | 연결 요청 오류: 잘못된 클래스. | 다음 중 하나를 수행하세요.
|
16#0007 | 연결 요청 오류: 잘못된 클래스. | 서비스 요청에 연결되어야 하는데 연결되지 않았습니다. |
16#0008 | 서비스 요청 오류: 지원되지 않는 서비스 | 컨트롤러가 모듈에서 지원하지 않는 서비스를 모듈에 요청하려고 시도하는 중입니다. |
16#0009 | 모듈 구성 잘못됨: 파라미터 오류
팁:
이 폴트에 대한 추가 폴트 정보가 연결 탭에 16진수 코드로 표시됩니다.
| 모듈에 대한 구성이 잘못되었습니다. 모듈 구성이 데이터 모니터에서 또는 프로그래밍 방식으로 변경되었을 수 있습니다. 모듈에 대해 사용 가능한 경우 추가 폴트 코드를 확인하려면 모듈 속성 대화 상자의 연결 탭에 액세스하십시오. 추가 폴트 코드는 폴트를 발생시키는 구성 파라미터를 나타냅니다. 이 폴트를 해결하고 연결을 제대로 설정하려면 여러 파라미터를 수정해야 할 수 있습니다. |
16#000A | Get_Attributes_List 또는 Set_Attributes_List의 속성이 0이 아닌 상태입니다. | 다음 중 하나를 수행하세요.
객체 속성 또는 태그가 잘못된 경우 Logix Designer 파일을 내보낸 다음 다시 가져옵니다. 해당하는 경우 다시 가져온 후 ControlNet 네트워크를 다시 예약합니다. |
16#000C | 서비스 요청 오류: 잘못된 모드/상태 서비스 요청을 위해. | 컨트롤러가 모듈로부터 서비스를 요청하는 동안 오류를 수신했습니다. 우선 모듈에 폴트가 없는지 확인합니다. I/O 모듈의 경우, 이는 모듈에 다음 상태 중 하나가 발생했음을 나타낼 수 있습니다:
정확한 원인을 판별하려면 모듈 정보 탭을 참조하십시오. |
16#000D | 객체가 이미 존재합니다. | 이미 사용 중인 위치에 I/O 맵 인스턴스를 생성했습니다. |
16#000E | 속성 값을 설정할 수 없습니다. | 변경할 수 없는 속성 값을 변경하도록 MSG 명령어가 구성되었습니다. |
16#000F | 요청된 서비스에 대해 액세스 권한이 거부되었습니다. | 삭제할 수 없는 맵 객체를 삭제하도록 MSG 명령어가 구성되었습니다. |
16#0010 | 모듈의 모드 또는 상태에서 객체가 요청된 서비스를 수행할 수 없습니다. | 장치의 상태가 서비스 요청의 처리를 차단합니다. |
16#0011 | 응답 데이터가 너무 큽니다. | 메시지에 대한 응답의 데이터 크기가 대상에 비해 너무 큽니다. 반환되는 데이터 크기 및 유형을 처리할 수 있는 태그로 대상을변경합니다. |
16#0013 | 모듈 구성 거부됨: 데이터 크기가 너무 작습니다. | 모듈의 구성이 잘못되었습니다 - 부족한 구성 데이터가 전송되었습니다. 올바른 모듈을 대상으로 설정했는지 확인합니다. |
16#0014 | 정의되지 않았거나 지원되지 않는 속성입니다. | 존재하지 않는 속성을 변경하도록 MSG 명령어가 구성되었습니다. |
16#0015 | 모듈 구성 거부됨: 데이터 크기가 너무 큽니다. | 모듈의 구성이 잘못되었습니다 - 너무 많은 구성 데이터가 전송되었습니다. 올바른 모듈을 대상으로 설정했는지 확인합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.