라이센스 유효성 검사(License Validation, LV)
이 정보는
Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.라이센스 유효성 검사(License Validation, LV) 명령어는 루틴 또는 Add-On 명령어와 연결된 만료되지 않은 라이센스가 컨트롤러에 있는지 확인합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
사용할 수 없음
구조화된 텍스트
사용할 수 없음
피연산자
래더 다이어그램
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
Vendor Code | DINT | 즉시 | 루틴 또는 애드온 명령어와 연결된 라이센스의 공급업체를 식별하는 고유 번호입니다. 0~2,147,483,647 범위의 즉시 정수 값이 허용됩니다. |
Product Code | DINT | 즉시 | 루틴 또는 애드온 명령어와 연결된 라이센스의 제품 코드를 식별하는 고유 번호입니다. 0~2,147,483,647 범위의 즉시 정수 값이 허용됩니다. |
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | N/A |
렁-입력-조건이 거짓임 | N/A |
렁-입력-조건이 참임 | 숫자 비교: 라이센스가 유효하고 프로젝트에서 사용된 경우 렁-출력-조건을 참으로 설정 그렇지 않으면 렁-출력-조건을 거짓으로 해제 |
사후 스캔 | N/A |
예

의견을 작성 부탁드립니다.