PLC-5 메시지 지정

PLC-5
메시지 유형을 사용하여
PLC-5
컨트롤러와 통신합니다.
선택해야 하는 명령:
목적:
PLC-5
유형 지정 읽기
16비트 정수, 부동 소수점 또는 문자열 유형 데이터를 읽고 데이터 무결성을 유지합니다.
PLC-5
유형 지정 쓰기
16비트 정수, 부동 소수점 또는 문자열 유형 데이터를 써서 데이터 무결성을 유지합니다.
PLC-5
워드 범위 읽기
PLC-5
메모리에서 데이터 유형에 관계없이 연속된 범위의 16비트 워드를 읽습니다.
이 명령은 소스 요소로 지정된 주소에서 시작하여 요청된 16비트 워드의 수를 차례로 읽습니다.
소스 요소의 데이터는 대상 태그로 지정된 주소에서 시작하여 저장됩니다.
PLC-5
워드 범위 쓰기
Logix 5000
메모리에서 데이터 유형에 관계없이 연속된 범위의 16비트 워드를
PLC-5
메모리에 씁니다.
이 명령은 소스 태그로 지정된 주소에서 시작하여 요청된 16비트 워드의 수를 차례로 읽습니다.
소스 태그의 데이터는
PLC-5
프로세서에서 대상 요소로 지정된 주소에서 시작하여 저장됩니다.
PLC-5
유형 지정 읽기 및 유형 지정 쓰기 메세지에 대한 데이터 유형
다음 표는
PLC-5
유형 지정 읽기 메시지와
PLC-5
유형 지정 쓰기 메시지에 사용할 데이터 유형을 보여줍니다.
PLC-5
데이터 유형:
이
Logix 5000
데이터 유형을 사용합니다.
B
INT
F
REAL
N
INT
DINT(값이 ≥ −32,768이고 ≤ 32,767인 경우에만
PLC-5
컨트롤러에 DINT 값을 옮겨 씀)
32,768이고 ≤ 32,767인 경우에만 <P5> 컨트롤러에 DINT 값을 옮겨 씀)
S
INT
ST
STRING
유형화된 읽기와 유형화된 쓰기 명령은 또한 SLC 5/03 프로세서(OS303 이상), SLC 5/04 프로세서(OS402 이상), SLC 5/05 프로세서에서도 실행할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal