PLC-3 메시지 지정

PLC-3 메세지 유형은 PLC-3 프로세서용으로 설계된 것입니다.
선택해야 하는 명령:
목적:
PLC3 유형화된 읽기(PLC3 Typed Read)
정수 또는 REAL 유형 데이터를 읽습니다.
정수의 경우, 이 명령은 PLC-3 프로세서의 16비트 정수를 읽어서
Logix 5000
컨트롤러의 SINT, INT, 또는 DINT 데이터 배열에 저장함으로써 데이터 무결성을 유지합니다.
이 명령은 또한 PLC-3의 부동 소수점 데이터를 읽어서
Logix 5000
컨트롤러의 REAL 데이터 유형 태그에 저장합니다.
PLC3 유형화된 쓰기(PLC3 Typed Write)
정수 또는 REAL 유형 데이터를 씁니다.
이 명령은 SINT 또는 INT 데이터를 PLC-3 정수 파일에 옮겨 쓰고 데이터 무결성을 유지합니다. DINT 데이터가
INT 데이터 유형(−32,768 ≥ 데이터 ≤ 32,767)에 부합되는 한 이를 쓸 수 있습니다..
이 명령은 또한
Logix 5000
컨트롤러의 REAL 유형 데이터를 PLC-3 부동 소수점 파일에 씁니다.
PLC3 워드 범위 읽기(PLC3 Word Range Read)
PLC-3 메모리에서 데이터 유형에 상관없이 일정 범위의 연속된 16 비트 워드를 읽습니다.
이 명령은 소스 요소로 지정된 주소에서 시작하여 요청된 16비트 워드의 수를 차례로 읽습니다.
소스 요소의 데이터는 대상 태그로 지정된 주소에서 시작하여 저장됩니다.
PLC3 워드 범위 쓰기(PLC3 Word Range Read)
Logix 5000
메모리에서 데이터 유형에 관계없이 연속된 범위의 16비트 워드를 PLC-3 메모리에 씁니다.
이 명령은 소스 태그로 지정된 주소에서 시작하여 요청된 16비트 워드의 수를 차례로 읽습니다.
소스 태그의 데이터는 PLC-3 프로세서에서 대상 요소(Destination Element)로 지정된 주소에서 시작하여 저장됩니다.
아래 다이어그램에서는 유형화된 명령과 워드 범위 명령이 어떻게 다른지 보여줍니다. 예에서는 PLC-3 프로세서에서
Logix 5000
컨트롤러로 읽어 들이는 명령을 사용합니다.
RSL5K_CommandDifferDiagram
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal