PLC-2 메시지 지정

PLC-2 메세지 유형은 PLC-2 프로세서용으로 설계된 것입니다.
선택해야 하는 명령:
목적:
PLC2 비보호 읽기(PLC2 Unprotected Read)
PLC-2 데이터 표의 모든 영역 또는 다른 프로세서의 PLC-2 호환성 파일에서 16 비트 워드를 읽어 들입니다.
PLC2 비보호 쓰기(PLC2 Unprotected Write)
PLC-2 데이터 표의 모든 영역 또는 다른 프로세서의 PLC-2 호환성 파일에서 16 비트 워드를 옮겨 씁니다.
메세지 전송은 16비트 워드를 사용하므로
Logix 5000
태그는 전송된 데이터(일반적으로 INT 배열임)를 적절하게 저장해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal