MSG 구성 예
다음 예에 소스 및 대상 태그와 다양한 컨트롤러 조합의 요소가 나와 있습니다.
표에는
Logix 5000
컨트롤러에서 유래하여 다른 컨트롤러에 쓰여지는 MSG 명령어의 경로가 설명되어 있습니다.메세지 경로 | 소스 및 대상 예 | |
|---|---|---|
Logix 5000 -> Logix 5000 | 소스 태그 | array_1[0] |
대상 태그 | array_2[0] | |
원본 Logix 5000 컨트롤러에서 소스 태그에 대해 별칭 태그를 사용할 수 있습니다.대상 태그로 앨리어스 태그를 사용할 수 없습니다. 대상 태그는 기본 태그여야 합니다. | ||
Logix 5000 -> PLC-5Logix 5000 -> SLC | 소스 태그 | array_1[0] |
대상 요소 | N7:10 | |
원본 Logix 5000 컨트롤러에서 소스 태그에 대해 별칭 태그를 사용할 수 있습니다. | ||
Logix 5000 -> PLC-2 | 소스 태그 | array_1[0] |
대상 요소 | 010 | |
표에는
Logix 5000
컨트롤러에서 유래하여 다른 컨트롤러에서 읽는 MSG 명령어의 경로가 설명되어 있습니다.메세지 경로 | 소스 및 대상 예 | |
|---|---|---|
Logix 5000 -> Logix 5000 | 소스 태그 | array_1[0] |
대상 태그 | array_2[0] | |
앨리어스 태그를 소스 태그로 사용할 수 없습니다. 소스 태그는 기본 태그여야 합니다. 원본 Logix 5000 컨트롤러에서 대상 태그에 대해 별칭 태그를 사용할 수 있습니다. | ||
Logix 5000 -> PLC-5Logix 5000 -> SLC | 소스 요소 | N7:10 |
대상 태그 | array_1[0] | |
원본 Logix 5000 컨트롤러에서 대상 태그에 대해 별칭 태그를 사용할 수 있습니다. | ||
Logix 5000 -> PLC-2 | 소스 요소 | 010 |
대상 태그 | array_1[0] | |
의견을 작성 부탁드립니다.