안전 객체 액세스
이 정보는
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다. 컨트롤러 구분이 있을 때는 언급합니다.안전 컨트롤러 객체는 안전 상태 및 안전 서명 정보를 제공합니다. SafetyTask 및 SafetyFaultRecord 속성으로 복구할 수 없는 폴트에 관한 정보를 캡처할 수 있습니다.
GuardLogix 컨트롤러 사용 설명서(발행 번호 1756-UM020)을 참조하십시오.
속성 | 데이터 유형 | 표준 태스크 내 명령어 | 안전 태스크 내 명령어 | 설명 |
SafetyLockedState | SINT | GSV | 없음 | 컨트롤러가 안전 잠금 상태인지 또는 잠금 해제되었는지 나타냅니다. |
SafetySILConfiguration | SINT | GSV | 없음 | 안전 SIL 구성을 지정합니다.
|
SafetyStatus | INT | GSV | 없음 | 안전 상태를 지정합니다. 값별 의미: :
|
SafetySignature Exists | SINT | GSV | GSV | 안전 태스크 서명이 있는지 나타냅니다. |
SafetySignature ID (Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러에만 적용 가능) | SINT | GSV | 없음 | 32비트 ID 번호. |
SafetySignature (Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러에만 적용 가능) | 문자열 | GSV | 없음 | 32비트 ID 번호에는 ID 번호에 추가로 날짜 및 타임스탬프가 포함됩니다. |
SafetyTaskFault Record | DINT[11] | GSV | 없음 | 안전 태스크 폴트를 기록합니다. |
SafetySignatureIDLong (Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용 가능) | SINT[33] | GSV | 없음 | 바이트 배열의 32바이트 안전 서명 ID. 첫 번째 바이트는 바이트 단위 안전 서명 ID의 크기이고 남은 31바이트는 서명 ID입니다. |
SafetySignatureIDHex | 문자열 | GSV | 없음 | 서명 ID의 64자 16진수 문자열 표시. |
SafetySignatureDateTime (Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용 가능) | 문자열 | GSV | 없음 | 안전 서명의 27자 날짜 시간(mm/dd/yyyy, hh:mm:ss.iii<AM 또는 PM> 형식) |
의견을 작성 부탁드립니다.