DF1 객체 액세스

DF1 객체는 DF1 통신 드라이버에 대한 인터페이스를 제공합니다.
속성
데이터 유형
명령어
설명
ACKTimeout
DINT
GSV
메세지 전송 확인을 위해 대기하는 시간(점대점 및 마스터에만 해당). 유효한 값은 0 ~ 32,767임. 20밀리초 기간의 카운트 지연. 기본값은 50(1초)임.
Diagnostic
Counters
INT[19]
GSV
DF1 통신 드라이버에 대한 진단 카운터 배열.
워드 오프셋
DF1 점대점
DF1 스레이브 마스터
0
서명(0x0043)
서명(0x0042)
서명(0x0044)
1
모뎀 비트
모뎀 비트
모뎀 비트
2
패킷이 전송됨
패킷이 전송됨
패킷이 전송됨
3
패킷이 수신됨
패킷이 수신됨
패킷이 수신됨
4
패킷이 전달되지 않음
패킷이 전달되지 않음
패킷이 전달되지 않음
5
사용 안 함
메세지가 다시 시도됨
메세지가 다시 시도됨
6
NAK가 수신됨
NAK가 수신됨
사용 안 함
7
ENQ가 수신됨
폴 패킷이 수신됨
사용 안 함
8
잘못된 패킷이 NAK됨
잘못된 패킷이 ACK되지 않음
잘못된 패킷이 ACK되지 않음
9
NAK를 전송한 메모리가 없음
ACK되지 않은 메모리가 없음
사용 안 함
10
중복 패킷이 수신됨
중복 패킷이 수신됨
중복 패킷이 수신됨
11
잘못된 문자가 수신됨
사용 안 함
사용 안 함
12
DCD 복구 횟수
DCD 복구 횟수
DCD 복구 횟수
13
손실된 모뎀 수
손실된 모뎀 수
손실된 모뎀 수
14
사용 안 함
사용 안 함
최대 최우선 스캔 시간
15
사용 안 함
사용 안 함
마지막 최우선 스캔 시간
16
사용 안 함
사용 안 함
최대 정상 스캔 시간
17
사용 안 함
사용 안 함
마지막 정상 스캔 시간
18
ENQ 전송됨
사용 안 함
사용 안 함
Duplicate
Detection
SINT
GSV
중복 메세지 감지가 활성화됨. 값별 의미:
  • 0. 중복 메세지 감지가 비활성화됨.
  • 0 이외의 값. 중복 메세지 감지가 활성화됨.
Embedded
ResponseEnable
SINT
GSV
포함된 응답 기능을 활성화함(점대점에만 해당). 값별 의미:
  • 0. 하나가 수신된 후에만 시작됨. 이것이 기본값입니다.
  • 1. 무조건 활성화됨.
EnableStoreFwd
SINT
GSV
메세지를 수신하면 저장 및 전달 동작을 활성화함. 값별 의미:
  • 0. 메세지를 전달하지 않음
  • 0 이외의 값. 메세지를 수신하면 저장 및 전달 표를 참조하십시오. 이것이 기본값입니다.
ENQTransmit
제한
SINT
GSV
ACK 타임아웃 후 전송할 조회(ENQ) 수(점대점에만 해당). 유효한 값은 0 ~ 127임. 기본 설정은 3임.
EOTSuppression
SINT
GSV
폴 패킷에 대한 응답으로 EOT 전송 억제를 활성화함(슬레이브에만 해당). 값별 의미:
  • 0. EOT 억제가 비활성화됨.
  • 0 이외의 값. EOT 억제가 활성화됨.
ErrorDetection
SINT
GSV
에러 감지 스키마를 지정함. 값별 의미:
  • 0. BCC. 이것이 기본값입니다.
  • 1. CRC.
MasterMessageTransmit
SINT
GSV
마스터 메세지 전송의 현재 값(마스터에만 해당). 값별 의미:
  • 0. 스테이션 폴 사이. 이것이 기본값입니다.
  • 1. 폴 시퀀스에서. 마스터의 스테이션 번호를 대체합니다.
MaxStation
Address
SINT
GSV
DH-485 네트워크에 대한 최대 노드 주소의 현재 값(0 ~ 31). 기본값은 31입니다.
NAKReceiveLimit
SINT
GSV
전송 중지 전에 메세지에 대한 응답으로 수신된 NAK 수(점대점 통신에만 해당). 유효한 값은 0 ~ 127임. 기본값은 3입니다.
NormalPollGroupSize
INT
GSV
최우선 폴링 노드 배열에서 모든 스테이션을 폴링한 후 정상 폴링 노드 배열에서 폴링할 스테이션 수
(마스터에만 해당).
유효한 값은 0 ~ 255임. 기본값은 0입니다.
PollingMode
SINT
GSV
현재 폴링 모드(마스터에만 해당). 기본 설정은 1임. 값별 의미:
  • 0. 메세지 기반. 그러나 슬레이브가 메세지를 시작할 수는 없습니다.
  • 1. 메세지 기반. 그러나 슬레이브가 메세지를 시작할 수 있습니다. 이것이 기본값입니다.
  • 2. 표준. 노드 스캔마다 하나의 메세지를 전송함.
  • 3. 표준. 노드 스캔마다 다수의 메세지를 전송함.
ReplyMessage
Wait
DINT
GSV
ACK를 수신한 후 응답을 위해 슬레이브를 폴링하기 전 대기하는 (마스터로 작동하는) 시간(마스터에만 해당). 유효한 값은 0 ~ 65,535임. 20밀리초 기간의 카운트 지연. 기본값은 5개 기간(100밀리초)임.
SlavePollTimeout
DINT
GSV
마스터가 비활성화 상태이기 때문에 슬레이브가 전송할 수 없다고 선언하기 전에 마스터가 폴링하도록 슬레이브가 대기하는 시간(밀리초 단위). 유효한 값은 0 ~ 32,767임. 20밀리초 기간의 카운트 지연. 기본값은 3000기간(1분)임.
StationAddress
INT
GSV
포트의 현재 스테이션 주소. 유효한 값은 0 ~ 254임. 기본값은 0입니다.
TokenHoldFactor
SINT
GSV
DH-485 네트워크에서 토큰을 전달하기 전에 이 노드에서 전송한 최대 메세지 수의 현재 값(1 ~ 4). 기본값은 1입니다.
TransmitRetries
SINT
GSV
확인하지 않고 메세지를 다시 전송하는 횟수(마스터 및 슬레이브에만 해당). 유효한 값은 0 ~ 127임. 기본값은 3입니다.
PendingACK Timeout
DINT
SSV
ACKTimeout 속성에 대해 보류 중인 값.
Pending Duplicate Detection
SINT
SSV
DuplicateDetection 속성에 대해 보류 중인 값.
Pending Embedded ResponseEnable
SINT
SSV
EmbeddedResponse 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingEnable
StoreFwd
SINT
SSV
EnableStoreFwd 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingENQ TransmitLimit
SINT
SSV
ENQTransmitLimit 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingEOT Suppression
SINT
SSV
EOTSuppression 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingError
Detection
SINT
SSV
ErrorDetection 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingMaster Message Transmit
SINT
SSV
MasterMessageTransmit 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingMax
StationAddress
SINT
SSV
MaxStationAddress 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingNAK ReceiveLimit
SINT
SSV
NAKReceiveLimit 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingNormal
PollGroupSize
INT
SSV
NormalPollGroupSize 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingPolling
모드
SINT
SSV
PollingMode 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingReply
MessageWait
DINT
SSV
ReplyMessageWait 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingSlavePollTimeout
DINT
SSV
SlavePollTimeout 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingStation
Address
INT
SSV
StationAddress 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingToken
HoldFactory
SINT
SSV
TokenHoldFactor 속성에 대해 보류 중인 값.
PendingTransmitRetries
SINT
SSV
TransmitRetries 속성에 대해 보류 중인 값.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal