ControllerDevice 객체 액세스
ControllerDevice
객체가 컨트롤러의 실제 하드웨어를 식별합니다.속성 | 데이터 유형 | 명령어 | 설명 |
|---|---|---|---|
DeviceName | SINT[33] | GSV | 컨트롤러의 마케팅 설명을 식별하는 ASCII 문자열입니다. 첫 번째 바이트에는 배열 문자열에서 반환된 ASCII 문자 수가 포함되어 있습니다. |
ProductCode | INT | GSV | 각 값으로 컨트롤러 유형을 식별합니다. 15 SoftLogix5800 40 1756-L1 43 1769-L20 44 1769-L30 49 PowerFlex®(DriveLogix5725 포함) 50 1756-L53 51 1756-L55 52 PowerFlex(DriveLogix5730 포함) 53 Studio 5000 Logix Emulate 54 1756-L61 55 1756-L62 56 1756-L63 57 1756-L64 64 1769-L31 65 1769-L35E 67 1756-L61S 68 1756-L62S 69 1756-LSP 72 1768-L43 74 1768-L45 76 1769-L32C 77 1769-L32E 78 1769-L35C 79 1756-L60M03SE 80 1769-L35CR 85 1756-L65 86 1756-L63S 87 1769-L23E-QB1 88 1769-L23-QBFC1 89 1769-L23E-QBFC1 92 1756-L71 93 1756-L72 94 1756-L73 95 1756-L74 96 1756-L75 101 1768-L43S 102 1768-L45S 106 1769-L30ER 107 1769-L33ER 108 1769-L36ERM 109 1769-L30ER-NSE 110 1769-L33ERM 146 1756-L7SP 147 1756-L72S 148 1756-L73S 149 1769-L24ER-QB1B 150 1769-L24ER-QBFC1B 151 1769-L27ERM-QBFC1B 152 1769-L19ER-BB1B 153 1769-L16ER-BB1B 154 1769-L18ER-BB1B 155 1769-L18ERM-BB1B 156 1769-L30ERM 158 1756-L71S 164 1756-L81E 165 1756-L82E 166 1756-L83E 167 1756-L84E 168 1756-L85E 171 1756-L8SP 176 1769-L30ERMS 177 1769-L33ERMS 178 1769-L36ERMS 188 5069-L310ER_NSE 189 5069-L306ERM 190 5069-L310ERM 191 1756-MPC 192 5069-L320ERM 193 5069-L330ERM 194 5069-L340ERM 195 5069-L350ERM 196 5069-L306ER 201 1756-L81ENSE 202 1756-L82ENSE 203 1756-L83ENSE 204 1756-L84ENSE 205 1756-L85ENSE 211 1756-L81ES 212 1756-L82ES 213 1756-L83ES 214 1756-L84ES 216 5069-L310ER 217 5069-L320ER 218 5059-L330ER 219 5069-L340ER 220 5069-L350ER 221 5069-L310ERMS2 222 5069-L320ERMS2 223 5069-L330ERMS2 224 5069-L340ERMS2 225 5069-L350ERMS2 226 5069-L306ERMS2 228 5069-L380ERM 229 5069-L380ERMS2 230 5069-L3100ERM 231 5069-L3100ERMS2 233 1769-L37ERMO 234 1769-L37ERMOS 235 5069-L306ERS2 236 5069-L310ERS2 237 5069-L320ERS2 238 5069-L330ERS2 239 5069-L340ERS2 240 5069-L350ERS2 241 5069-L380ERS2 242 5069-L3100ERS2 243 5069-L306ERMS3 244 5069-L310ERMS3 245 5069-L320ERMS3 246 5069-L330ERMS3 247 5069-L340ERMS3 248 5069-L350ERMS3 249 5069-L380ERMS3 250 5069-L3100ERMS3 255 1769-L38ERM 256 1769-L38ERMS 257 1769-L37ERM 258 1769-L37ERMS 282 1756-L81EP 283 1756-L83EP 284 1756-L85EP 285 5069-L320ERP 286 5069-L340ERP 330 5015-AENFT *제품 코드 목록이 완전하지 않을 수 있습니다. |
ProductRev | INT | GSV | 현재 제품 버전을 식별합니다. 디스플레이는 16진수여야 합니다. 하위 바이트는 주 수정 버전을, 상위 바이트는 부 수정 버전을 포함합니다. |
SerialNumber | DINT | GSV | 장치의 일련 번호. 장치를 제조할 때 일련 번호가 할당됩니다. |
Status | INT | GSV | 장치 상태 비트 7...4 의미 0000 예약됨 0001 플래시 업데이트 중 0010 예약됨 0011 예약됨 0100 플래시 불량 0101 폴트 모드 0110 실행 0111 프로그램 폴트 상태 비트 11...8 의미 0001 복구 가능한 부 폴트 0010 복구 불가능한 부 폴트 0100 복구 가능한 주 폴트 1000 복구 불가능한 주 폴트 컨트롤러 상태 비트 13...12 의미 01 키스위치 실행 모드 10 키스위치 프로그램 모드 11 키스위치 원격 모드 15...14 의미 01 컨트롤러가 모드를 변경하는 중 10 디버깅 모드(컨트롤러가 실행 모드인 경우) |
Type | INT | GSV | 장치를 컨트롤러로 식별합니다. 컨트롤러 = 14. |
Vendor | INT | GSV | 장치의 공급업체를 식별합니다. Allen-Bradley = 0001. |
의견을 작성 부탁드립니다.