즉시 값
즉시 값(상수)을 10진수 형식(예: -2, 3)으로 입력하면 컨트롤러에서는 32비트를 사용하여 값을 저장합니다. 값은 십진수가 아닌 기수(예: 이진수, 16진수)로 입력하고 32비트 중 일부를 지정하지 않으면 컨트롤러에서는 지정하지 않은 비트에 0을 배치합니다(영 채우기).
중요:
32비트보다 작은 즉시 2진, 8진, 16진 값의 영 채우기
다음 값을 입력하는 경우 | 컨트롤러에서 저장하는 값 |
-1 | 16#ffff ffff (-1) |
16#ffff (-1) | 16#0000 ffff (65535) |
8#1234 (668) | 16#0000 029c (668) |
2#1010 (10) | 16#0000 000a (10) |
정수 즉시 값
다음 값을 입력하는 경우 | 컨트롤러에서 저장하는 값 |
접미사가 없는 값 | DINT |
"U" 또는 "u" | UDINT |
"L" 또는 "l" | LINT |
"UL", "ul", "Ul" 또는 "uL" | ULINT |
부동 소수점 즉시 값
다음 값을 입력하는 경우 | 컨트롤러에서 저장하는 값 |
접미사가 없는 값 | REAL |
"L" 또는 "l" | LREAL |
의견을 작성 부탁드립니다.