안전 중지 2(Safe Stop 2, SS2)

이 명령어는
Compact GuardLogix
5380,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.
안전 정지 2(SS2) 명령어는 모터가 작동 정지에 이르도록 설정된 제한 이내에서 모터 또는 축 감속을 시작 및 모니터링합니다. SS2는 모터가 정지한 후에도 계속 모터의 작동 정지 상태를 모니터링합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
SOS_avail lang
펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
안전 중지 2 애플리케이션
안전 정지 2는 모터 또는 축의 속도 및 위치를 제공하는 CIP Safety 드라이브 및 안전 피드백 인터페이스(Safe Feedback Interface, SFX) 명령어와 함께 사용되어 피드백을 스케일링합니다. 작동 중에 축 속도가 정지 속도 이하인 경우 SS2 명령어가 신호를 보냅니다. 그런 다음 정지에 이르면 SS2는 SOS(안전 작동 정지)를 시작하여 정지 상태를 계속 모니터링합니다.
피연산자
중요: 다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
  • 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
  • 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
  • 구조 피연산자를 여러 명령어에서 공유합니다.
주의: SS2 안전 컨트롤 구조에는 내부 상태 정보가 포함되어 있습니다. 실행 모드 중 구성 피연산자 중 하나가 변경되면 보류 중인 편집을 수락하고 컨트롤러 모드를 프로그램 모드에서 실행 모드로 전환하여 변경 내용을 적용합니다.
다음 표에는 명령어를 구성하는 데 사용되는 피연산자가 나와 있습니다.
피연산자
데이터 유형
형식
설명
Safety Control
SAFE_STOP_2
태그
명령어의 적절한 연산에 필요한 데이터 구조.
Restart Type
목록 항목
이 입력은 명령어의 재시작 유형을 선택합니다.
수동(0)
명령어가 작동할 수 있도록 하려면 요청이 제거된 후에 리셋 입력을 0에서 1로 전환해야 합니다.
자동(1)
요청이 제거되고 폴트가 없으면[FP=0] 명령어가 리셋됩니다. 리셋되면 명령어를 작동할 수 있습니다.
safety advisory
주의:
자동 재시작은 사용으로 인해 불안전한 조건이 발생하지 않는다고 입증된 적용 상황에서만 사용하십시오.
Cold Start Type
목록 항목
이 입력은 컨트롤러 전원을 공급하거나 컨트롤러 모드를 실행으로 변경할 때의 동작을 선택합니다.
수동(0)
명령어가 작동할 수 있도록 하려면 요청이 제거되면 리셋 입력을 0에서 1로 전환해야 합니다.
자동(1)
요청이 제거되면 명령어가 리셋됩니다.
다음 표에 명령어 입력이 설명되어 있습니다.
피연산자
데이터 유형
형식
설명
Stop Monitor Delay
INT
즉시
태그
이 피연산자는 SS2 기능 요청과 감속 모니터링 시작 간 지연 시간을 정의합니다. 모니터 중단 지연 및 SS2 타이밍은 정상 작동의 타이밍 다이어그램을 참조하십시오.
범위: 0-32767
단위: 밀리초
Stop Delay
DINT
즉시
태그
이 피연산자는 모니터 중단 지연 시간이 만료된 후 축이 정지 속도에 도달하기까지 허용되는 최대 시간을 정의합니다. 이 입력은 또한 명령어가 실행되는 동안 축이 그 값 미만으로 유지해야 하는 속도 램프 또는 감속도를 계산하는 데에도 사용됩니다. 중지 지연 및 SS2 타이밍에 대한 설명은 정상 작동의 타이밍 다이어그램을 참조하십시오.
범위: 1-3000000
단위: 밀리초
SS2 Standstill Speed
REAL
즉시
태그
이 피연산자는 모션을 정지로 표시하는 데 사용되는 속도 제한을 정의합니다. 감지된 속도가 구성된 정지 속도 이하인 경우 드라이브가 정지됩니다. SS2 정지 속도에 이르면 SOS 정지 모니터링이 시작됩니다. 정지 속도 및 SS2 타이밍에 대한 설명은 정상 작동의 타이밍 다이어그램을 참조하십시오.
범위: Greater than or equal to 0
단위: 위치 단위/시간 단위
Decel Ref Speed
REAL
즉시
태그
이 피연산자는 기능이 실행되는 동안 축이 그 값 미만으로 유지해야 하는 속도 램프 또는 감속도를 계산하는 데 사용됩니다. 감속도는 SS2 명령어에서 내부적으로 감속 참조 속도/중단 지연으로 계산됩니다. 감속 참조 속도 및 SS2 타이밍에 대한 설명은 정상 작동의 타이밍 다이어그램을 참조하십시오.
범위: Greater than or equal to 0
단위: 위치 단위/시간 단위
팁: 감속 참조 속도의 경우 최대 축 속도, 중단 지연의 경우 정지에 이르기까지 감속하는 최대 시간을 입력합니다.
Decel Speed Tolerance
REAL
즉시
태그
이 피연산자는 기능이 실행되는 동안 축이 그 값 미만으로 유지해야 하는 속도 램프 구간의 속도 공차가 설정됩니다. 감속 속도 공차 및 SS2 타이밍에 대한 설명은 정상 작동의 타이밍 다이어그램을 참조하십시오.
범위: Greater than or equal to 0
단위: 위치 단위/시간 단위
Mode
SINT
즉시
태그
이 피연산자는 SOS 모니터링 동안 속도 또는 위치 중 어느 것을 확인할지 선택합니다.
범위: 1 또는 2
1: 위치 확인
2: 속도 확인
Check Delay
INT
즉시
태그
이 피연산자는 SOS 작동 시작과 정지 모니터링 시작 간 지연 시간을 정의합니다.
범위: 0-32767
단위: 밀리초
SOS Standstill Speed
REAL
즉시
태그
이 피연산자는 속도 확인 모드가 선택되는 경우 SOS 정지 모니터링 중에 명령어에 폴트가 발생하기 전에 허용되는 최대 속도가 설정합니다.
범위: Greater than or equal to 0
Standstill Deadband
REAL
즉시
태그
이 피연산자는 지연 확인 시간이 만료된 후 캡처된 위치를 기준으로 최대한의 증가 편차를 설정합니다. 최대 편차가 초과되면 이 명령어에 폴트가 발생합니다.
범위: Greater than or equal to 0
Feedback SFX
SAFETY_FEEDBACK_INTERFACE
태그
피드백 SFX 피연산자는 위치 및 속도 데이터를 제공합니다. 이 피연산자를 SS2 명령어 인스턴스와 함께 사용되는 SFX 명령어의 안전 제어 태그에 할당합니다. 다음과 같은 SFX 안전 제어 태그 구성원이 사용됩니다.
  • FeedbackSFX.FeedbackPosition
단위: 피드백 카운트
  • FeedbackSFX.ActualSpeed
단위: 위치 단위/시간 단위
  • FeedbackSFX.PositionScalingOut
단위: 피드백 카운트/위치 단위
Request
BOOL
태그
요청 입력으로 SS2 기능이 작동합니다.
ON(1): SS2 기능 실행을 시작합니다.
끄기(OFF)(0): 재시작 유형에 따라 기능을 리셋할 수 있음
Reset
1
BOOL
태그
이 피연산자는 SS2 기능을 리셋합니다. 요청이 끄기(OFF)(0)이고 폴트 조건이 제거된 경우 끄기(OFF)(0)에서 켜기(ON)(1)로 전환하면 SS2 기능 및 폴트 있음[FP]을 재설정합니다. 리셋 필요[RR] 출력은 기능을 리셋하려면 리셋이 필요한 경우를 나타냅니다.
1
일부 안전 표준에서는 리셋 입력의 전환을 모니터링해야 합니다. 리셋이 안전 기능을 리셋하는 데 사용되는 경우, 리셋 입력이 ‘높음’에서 ‘낮음’으로 또는 ‘낮음’에서 ‘높음’으로 전환했음을 검증하기 위해 추가 로직이 필요할 수 있습니다.
이 표에 명령어 출력에 대한 설명이 나와 있습니다. 이 출력은 다른 로직 루틴에 사용되는 외부 태그(안전 출력 모듈)나 내부 태그입니다.
피연산자
데이터 유형
설명
Output 1 [O1]
BOOL
ON(1) : 명령어가 실행 중이고 기능에 폴트가 없음을 나타냅니다.
끄기(OFF)(0): 아래 조건 중 하나가 충족될 경우:
  • 렁 입력 조건이 더 이상 참이 아닌 경우
  • 명령어 폴트가 발생한 경우
Reset Required [RR]
BOOL
ON(1) : 명령어를 다시 시작하거나 폴트를 해제하려면 리셋이 필요함을 나타냅니다. 리셋 시퀀스는 리셋 입력을 참조하십시오.
끄기(OFF)(0): 자동 재시작 작동에서 정상 작동.
Fault Present [FP]
BOOL
ON(1): 명령어에 폴트가 있습니다.
끄기(OFF)(0): 명령어가 정상적으로 작동 중입니다.
Diagnostic Code
SINT
이 출력은 명령어의 진단 상태를 나타냅니다. 특정 코드와 작업은 진단 코드 및 시정 조치를 참조하십시오.
SS2 Fault Type
SINT
이 출력은 발생한 SS2 폴트 유형을 나타냅니다. 특정 코드와 작업은 폴트 코드 및 시정 조치 섹션을 참조하십시오.
SOS Fault Type
SINT
이 출력은 발생한 SOS 폴트 유형을 나타냅니다. 특정 코드와 작업은 폴트 코드 및 시정 조치 섹션을 참조하십시오.
Stop Monitor Delay Active
BOOL
ON(1): 모니터 중단 지연 타이머가 활성되었음을 나타냅니다.
Check Delay Active
BOOL
ON(1): 확인 지연 타이머가 활성화되었음을 나타냅니다.
Speed Limit
REAL
중단 지연이 ON(1)일 때 이 출력은 모니터링되는 축의 실제 속도 제한을 나타냅니다. 이 속도를 초과하면 명령어에 폴트가 발생합니다. 속도 제한은 정상 작동 그림에 나온 것처럼 중단 지연 동안 속도를 0으로 줄이는 램프 함수로 됩니다. 단위: 위치 단위/시간 단위.
Deceleration Ramp
REAL
이 출력은 정상 작동 그림에 나온 것처럼 감속도 공차 항이 포함되지 않은 경우 실시간 램프 함수를 나타냅니다.
단위: 위치 단위/시간 단위.
Standstill Set Point
REAL
SOS 모니터링이 시작되면 이 출력이 실제 위치로 설정됩니다.
이 표에는 사용자가 지정한 태그에 작성되는 명령어 출력에 대한 설명이 나와 있습니다.
피연산자
데이터 유형
형식
설명
SS2 Active
BOOL
태그
SS2 명령어는 SS2 활성 상태를 이 태그에 씁니다.
끄기(OFF)(0): SS2 비활성
ON(1): SS2 활성
SS2가 리셋된 후에 요청되면 SS2 활성이 ON(1)으로 설정됩니다.
SS2 기능이 재설정되면 SS2 활성이 끄기(OFF)(0)로 재설정됩니다.
팁: SS2 활성 피연산자를 드라이브 모듈의 모션 안전 인스턴스에 해당하는 안전 출력 태그 구조의 SS2 활성 구성원에 할당합니다. 모션 태스크와 안전 태스크를 조정하도록 드라이브 축 태그 구조에서 해당 축 안전 상태가 자동으로 업데이트됩니다.
SS2 Fault
BOOL
태그
SS2 명령어는 SS2 폴트 상태를 이 태그에 씁니다.
끄기(OFF)(0): 폴트 없음
ON(1): Faulted
다음 폴트 유형 및 해당하는 상태에 대해 SS2 폴트 비트가 ON(1)으로 설정됩니다.
  • 구성 폴트
    명령어 입력 피연산자 값이 범위에서 벗어납니다.
  • 감속 폴트
    축 속도가 정의된 속도 제한 값을 초과했습니다.
  • 최대 시간 폴트
    중단 지연 시간이 만료되고 축 속도가 정지 속도보다 큽니다.
  • SFX 명령어에 준비 안 됨 폴트
    모니터링에 사용된 피드백이 유효하지 않거나 SS2가 요청될 때 SFX 명령어가 실행 중이지 않습니다.
팁: SS2 폴트 피연산자를 드라이브 모듈의 모션 안전 인스턴스에 해당하는 안전 출력 태그 구조의 SS2 폴트 구성원에 할당합니다. 모션 태스크와 안전 태스크를 조정하도록 드라이브 축 태그 구조에서 해당 축 안전 상태 태그가 자동으로 업데이트됩니다.
SOS Active
BOOL
태그
SS2 명령어는 SOS 활성 상태를 이 태그에 씁니다.
끄기(OFF)(0): SOS 비활성
ON(1): SOS 활성
팁: SOS 활성 피연산자를 드라이브 모듈의 모션 안전 인스턴스에 해당하는 안전 출력 태그 구조의 SOS 활성 구성원에 할당합니다. 모션 태스크와 안전 태스크를 조정하도록 드라이브 축 태그 구조에서 해당 축 안전 상태가 자동으로 업데이트됩니다.
SOS Standstill
BOOL
태그
SS2 명령어는 SOS 정지 상태를 이 태그에 씁니다.
끄기(OFF)(0): 속도 또는 위치가 정지 상태에 있지 않습니다.
ON(1): 속도 또는 위치가 정지 제한 내에 있습니다.
팁: SOS 정지 피연산자를 드라이브 모듈의 모션 안전 인스턴스에 해당하는 안전 출력 태그 구조의 SOS 정지 구성원에 할당합니다. 모션 태스크와 안전 태스크를 조정하도록 드라이브 축 태그 구조에서 해당 축 안전 상태가 자동으로 업데이트됩니다.
SOS Fault
BOOL
태그
SS2 명령어는 SOS 폴트 상태를 이 태그에 씁니다.
끄기(OFF)(0): 폴트 없음
ON(1): Faulted
다음 폴트 유형 및 해당 조건에 대해 SOS 폴트 비트가 ON(1) 상태로 설정됩니다.
  • 구성 폴트
    명령어 입력 피연산자 값이 범위에서 벗어납니다.
  • 정지 위치 폴트
    모니터링하는 동안 정지 불감대가 초과되었습니다.
  • 정지 속도 폴트
    모니터링하는 동안 정지 속도 제한이 초과되었습니다.
  • SFX 명령어에 준비 안 됨 폴트
    모니터링에 사용된 피드백이 유효하지 않거나 SS2가 요청될 때 SFX 명령어가 실행 중이지 않습니다.
팁: SOS 폴트 피연산자를 드라이브 모듈의 모션 안전 인스턴스에 해당하는 안전 출력 태그 구조의 SOS 폴트 구성원에 할당합니다. 모션 태스크와 안전 태스크를 조정하도록 드라이브 축 태그 구조에서 해당 축 안전 상태 태그가 자동으로 업데이트됩니다.
중요: 어떠한 상황에서도 명령어 출력 태그에 쓰기 작업을 수행하지 마십시오.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱스 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스를 참조하세요.
실행
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
.01, .FP, .RR, .SS2Active, .SS2Fault, .StopMonitorDelayActive, .SpeedLimit, .DecelerationRamp, .SOSActive, .SOSStandstill, .SOSFault 및 .CheckDelayActive 출력을 OFF(0)로 해제합니다.
진단 코드 출력을 0으로 설정하였습니다.
폴트 유형 출력이 1로 설정됩니다.
렁-입력-조건이 거짓임
.O1, .SS2Active, .SOSActive, .SOSStandstill, .StopMonitorDelayActive 및 .CheckDelayActive를 OFF(0)로 해제합니다.
속도 제한 출력을 0으로 설정합니다.
감속 램프를 0으로 설정합니다.
정지 설정값을 0으로 설정합니다.
렁이 거짓으로 전환되었을 때 명령어 폴트가 있으면 폴트 조건이 유지되고 진단 코드가 표시됩니다.
렁-입력-조건이 참임
명령어가 실행됩니다.
사후 스캔
N/A
연산
정상 작동
이전에 재설정되었고 요청 입력이 켜기(ON)(1)로 어설션되면 SS2 기능이 시작됩니다. 이때 모니터 중단 지연 타이머가 시작됩니다. 모니터 중단 지연 타이머가 만료될 때 현재 축 속도가 캡처되고 중단 지연 타이머가 시작됩니다. 중단 지연 타이머가 작동하는 동안 중단 지연 타이머와 동시에 시작되는 속도 제한 함수(S(t))에 따라 축의 속도가 실시간으로 모니터링됩니다.
속도 제한 함수
S(t) = S0 + St - (Sr/ Ts)(t)
여기에서:
S(t) = 속도 제한
S0 = 모니터 중단 지연이 끝날 때 캡처된 속도
St = 감속도 공차
Sr = 감속 참조 속도
Ts = 중단 지연
t = 중단 지연 타이머 값
그런 다음 SS2 정지 속도에 도달하면 SS2 기능 내의 안전 작동 정지(SOS) 모니터링 기능이 시작됩니다. 정상 작동의 경우 중단 지연 타이머가 만료되기 전에 SS2정지 속도에 도달합니다.
SOS 모니터링이 시작되면 확인 지연 타이머가 시작됩니다. 확인 지연 타이머가 만료된 후 위치가 캡처됩니다. 모드 설정에 따라 SFX 명령어에서 제공된 속도 또는 위치가 SOS 정지 속도 또는 정지 불감대와 비교됩니다. 확인 지연이 만료된 후 속도가 SOS 정지 속도 미만이고 기능에 폴트가 없으면 정지 출력이 ON(1)으로 설정됩니다. 폴트가 발생하지 않고 요청 입력이 ON(1)이라면 SOS 모니터링이 계속 활성입니다. 모니터링되는 축의 속도가 정지 제한을 초과하면 SOS 기능에 폴트가 생성됩니다.
SS2 명령어에 사용된 위치 값은 위치 단위로 표시됩니다. SS2 명령어에 사용된 속도 값은 위치 단위/시간 단위로 표시됩니다. 위치 단위는 특정 적용에 따라 사용자 정의되며 SFX 명령어에 구성됩니다. 시간 단위도 SFX 명령어에 구성되며 초 또는 분으로 선택할 수 있습니다.
통과 태그
안전 모션 모니터링 드라이브에 모션 태스크로 제어되는 모션 축이 하나 이상 있습니다. 안전 모션 모니터링 드라이브에는 안전 컨트롤러의 안전 태스크에 사용되는 안전 기능을 지원하는 하나 이상의 모션 안전 인스턴스도 있습니다. 드라이브 모션 안전 인스턴스와 관련된 태그 중에는 통과 태그가 있습니다. 다음 표에 SS2 기능의 통과 태그와 해당 축 태그가 표시됩니다.
SS2 명령어 출력
모션 안전 인스턴스의 통과 태그
안전 모션 모니터링 드라이브 동작
축 태그
SS2 활성
모듈
1
:SO.SS2Active[instance
2
]
업데이트 태그
axis3.SS2ActiveStatus
SS2 폴트
모듈
1
:SO.SS2Fault[instance
2
]
업데이트 태그
axis3.SS2Fault
SOS 활성
module
1
:SO.SOSActive[instance
2
]
업데이트 태그
axis3.SOSActiveStatus
SOS 정지
module
1
:SO.SOSStandstill[instance
2
]
업데이트 태그
axis3.SOSStandstillStatus
SOS 폴트
module
1
:SO.SOSFault[instance
2
]
업데이트 태그
axis3.SOSFault
1
module은 Logix Designer I/O 구성 트리에 드라이브 모듈의 이름입니다.
2
instance는 이중 축 드라이브의 경우 1 또는 2이고, 그렇지 않은 경우 널입니다.
3
axis는 Logix Designer 모션 그룹의 축 이름이며 모듈과 연결되어 있습니다.
SS2 활성, SOS 활성, SOS 정지, SS2 폴트 및 SOS 폴트 출력을 모션 안전 인스턴스 통과 태그에 할당하면 모션 컨트롤러에서 해당하는 축 안전 상태 및 축 안전 폴트 태그가 자동으로 업데이트됩니다. 모션 컨트롤러의 모션 제어 태스크가 축 안전 상태 및 축 안전 폴트 태그를 읽어 안전 태스크와 모션 태스크 사이의 작동을 조정합니다. 다음은 일반적인 이벤트 시퀀스입니다.
  1. 안전 응용 프로그램에 축을 정지하는 입력이 수신됩니다.
  2. 안전 응용 프로그램이 요청 입력을 ON(1)으로 설정하여 SS2 기능을 요청합니다.
  3. SS2 명령어에 의해 SS2 활성 출력이 설정되고 드라이브 모션 안전 인스턴스의 module:SO.SS2Active[instance] 태그를 씁니다.
  4. 드라이브의 모션 안전 인스턴스가 모션 컨트롤러에서 읽은 축 안전 상태 태그를 업데이트합니다.
  5. 그런 다음 모션 응용 프로그램이 정지 램프 프로파일에 따라 드라이브를 정지시킵니다.
  6. SS2 기능은 시간에 따른 정지 속도 램프가 초과되지 않도록 축을 모니터링합니다.
  7. SS2 기능이 SS2 정지를 감지하면 SS2 명령어가 드라이브 모션 안전 인스턴스의 module:SO.SOSActive[instance] 태그를 씁니다.
  8. SOS 기능이 SOS 정지를 감지하면 SS2 명령어가 드라이브 모션 안전 인스턴스의 module:SO.SOSStandstill[instance] 태그를 씁니다.
  9. 모션 응용 프로그램이 축 안전 상태 태그를 읽고 위치를 계속 유지하거나 영속도를 유지합니다.
정상 작동, 자동 재시작
다음 다이어그램에 자동 재시작으로 구성된 경우 정상 작동의 타이밍 다이어그램이 표시됩니다. 정상 작동에서 SS2 기능을 리셋하지 않았다면 SS2 활성 출력은 계속 ON(1)입니다. 자동 재시작 작동의 경우 폴트가 발생하지 않았다면 요청이 OFF(0)로 전환되면 SS2 작동이 리셋됩니다. SS2 작동이 리셋되면 O1 출력이 ON(1)으로 설정되어 기능이 작동 준비됨을 나타냅니다.
이 다이그램에서 속도 제한 함수는 영속도를 향하여 구부러진 붉은색 실선으로 표시됩니다. 정상 작동을 유지하려면 속도가 속도 제한 함수 아래의 값으로 유지해야 합니다. SS2 정지 속도에 도달한 후에는 SOS 활성 출력이 ON(1)으로 되어 SS2 내의 SOS 기능이 활성임을 나타내며 요청이 계속 ON(1)이라면 계속 ON(1) 상태를 유지합니다.
SS2 Normal Operation Automatic Restart
정상 작동, 수동 재시작
수동 재시작이 구성된 경우 후속 작동을 실행하려면 SS2 기능을 리셋해야 합니다. 리셋 필수 출력은 요청 입력이 OFF(0)로 전환된 후 명령어를 리셋하려면 리셋 입력을 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환해야 함을 나타냅니다. 다음 다이어그램에 수동 재시작 유형의 정상 작동이 표시됩니다.
SS2_normal oper, man restart
폴트 작업
폴트 작업, 감속 폴트
감속 폴트 발생에 대한 아래의 SS2 타이밍 다이어그램에는 축 속도가속도 제한을 초과하여 결국 감속 폴트가 발생함이 표시됩니다. 표시된 타이밍 다이어그램이 수동 재시작에 해당합니다. 자동 재시작의 경우 타이밍이 비슷하지만 폴트가 발생한 후에 비로소 리셋 요청[RR] 출력이 ON(1) 전환됩니다.
SS2_faulted operation_standstill speed fault
폴트 작업, 정지 속도 폴트
아래 다이어그램에는 정지 속도 폴트가 발생하는 SS2가 표시됩니다. 그림과 같이 축 속도가 SS2 및 SOS 정지 속도에 도달했지만 SOS 작동 중에 SOS 정지 속도를 초과할 때까지 속도가 증가하여 폴트가 발생했습니다. 표시된 타이밍 다이어그램이 수동 재시작에 해당합니다. 자동 재시작의 경우 타이밍이 비슷하지만 폴트가 발생한 후에 리셋 요청[RR] 출력이 ON(1) 전환됩니다.
L5K_SS2_Faulted Operation_decel fault
폴트 코드 및 시정 조치
SS2 폴트 코드
폴트 코드
설명
시정 조치
1
폴트 없음
없음.
2
유효하지 않은 구성 폴트
  • 입력값을 확인하고 일치하지 않거나 잘못된 값을 수정하십시오. 자세한 내용은 진단 코드를 확인하십시오.
  • 폴트를 리셋하십시오.
3
감속 폴트 - 정지 여부가 모니터링되는 축이 명령어에서 계산된 속도 제한 램프를 초과했습니다.
  • 폴트를 재설정하고 모션 응용 프로그램을 확인하여 SS2 활성이 켜기(ON)(1)로 어설션될 때 축이 필요에 따라 속도를 줄이도록 합니다.
4
최대 시간 폴트 - SS2 정지에 이르는 최대 시간을 초과했습니다.
  • 허용 시간 및 감속도를 늘리거나 축의 초기 속도를 줄입니다.
  • 폴트를 리셋하십시오.
102
SFX 명령어에 준비 안 됨 폴트
이 SS2 인스턴스에 입력을 제공하는 SFX 명령어가 실행 중이며 SS2 명령어를 요청하기 전에 폴트가 발생하지 않았는지 확인하십시오.
SOS 폴트 코드
폴트 코드
설명
시정 조치
1
폴트 없음
없음.
2
유효하지 않은 구성 폴트
  • 입력값을 확인하고 일치하지 않거나 잘못된 값을 수정하십시오. 자세한 내용은 진단 코드를 확인하십시오.
  • 폴트를 리셋하십시오.
3
정지 위치 폴트
확인 지연 시간이 만료된 후 정지 불감대 범위 내에서 이동하는지 확인하십시오.
4
정지 속도 폴트
확인 지연 시간이 만료되기 전 속도가 정지 제한 미만인지 확인하십시오.
101
위치 창 계산 오버플로 폴트. 피드백 SFX 태그의 위치 스케일링에 위치 창을 곱한 값이 (2^31 – 1)을 초과합니다.
  • 이 SS2 명령어에 입력을 제공하는 SFX 명령어의 값이 올바른지 확인하십시오.
  • 더 작은 위치 창 값을 사용하십시오.
진단 코드 및 시정 조치
진단 코드
설명
시정 조치
0
진단 정보가 없습니다.
없음
10
명령어가 실행 중일 때 렁이 거짓으로 전환되었습니다.
이 명령어가 활성화되었는지 확인하십시오.
20
모니터 중단 지연 값이 유효하지 않습니다.
0 ~ 32767 범위의 INT 값을 사용해야 합니다.
21
중단 지연 값이 유효하지 않습니다.
0 ~ 3,000,000 범위의 DINT 값을 사용해야 합니다.
22
SS2 정지 속도 값이 유효하지 않습니다.
SS2 정지 속도에 음이 아닌 REAL 값이어야 합니다.
23
감속 참조 속도 값이 유효하지 않습니다.
음이 아닌 REAL 값이어야 합니다.
24
감속도 공차 값이 유효하지 않습니다.
음이 아닌 REAL 값이어야 합니다.
25
모드 값이 유효하지 않습니다.
1(속도 확인) 또는 2(위치 확인) INT 값만 사용해야 합니다.
26
확인 지연 값이 유효하지 않습니다.
0 ~ 32767 범위의 INT 값을 사용해야 합니다.
27
정지 불감대가 유효하지 않습니다.
음이 아닌 REAL 값이어야 합니다.
28
정지 속도가 유효하지 않습니다.
음이 아닌 REAL 값이어야 합니다.
예
L5K_SS2_exammple
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal