1756 특수 I/O 모듈(Module) 구성

1756 특수 I/O 모듈(Module)을 구성하려면 컨트롤러(Controller) 분류에 모듈을 추가하고 프로젝트에 래더 로직을 추가해야 합니다. 모듈(Module) 작업이 시작되면 메시지 명령어가 모듈에 특정 구성을 전송합니다. 모든 모듈 기능은 Logix Designer 응용 프로그램의 메시징 부분을 통해 구성되거나 활성화 또는 비활성화됩니다. 그런 다음 구성 데이터가 프로그램(Program)에서 제어하는 모듈(Module)에 전송됩니다.
래더 로직 및 Message 명령을 사용하여 특수 I/O 모듈(Module)을 구성하려면:
  1. 컨트롤러(Controller) 분류에서 컨트롤러 태그(Tag)를 두 번 클릭하여 사용자 정의 데이터 유형(Data Type)(데이터 모니터 편집기를 통해) 및 태그를 만듭니다.
  2. 컨트롤러(Controller) 분류에서 MainProgram의 Main루틴(Routine)을 두 번 클릭합니다. 그런 다음 래더 로직을 사용하여 구성을 기록하거나 모듈(Module) 상태를 확인하거나 런타임 서비스를 수행합니다.
  3. 새 렁에 Message 명령을 추가하고 물음표(?)를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 새 Message Control 태그(Tag)를 만듭니다.
  4. 태그(Tag) 만들기 메뉴 항목을 선택합니다.
  5. 새로운 태그(Tag)에 이름, 설명, 태그 유형, 데이터 유형(Data Type), 범위 및 스타일 정보를 입력합니다.
  6. 모든 Message 명령 정보를 완료했으면 소유자-컨트롤러(Controller) 및 모듈(Module)에 구성을 다운로드하여 새 Message 명령을 모듈에 전송합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal