Ubuntu 22 장치에서 FactoryTalk Optix Runtime 자격 활성화

FactoryTalk® Optix™
Runtime 도구 Ubuntu 22.04 패키지는
FactoryTalk® Optix™
응용 프로그램 업데이트 서비스 및
FactoryTalk® Optix™ Entitlement Manager
CLI 프로그램(FTOptixEntitlementCli.sh)으로 구성됩니다.
팁: Ubuntu를 실행하는 런타임 장치에는 여러 개의 자격이 있을 수 있습니다. 각 런타임 장치는 사용 가능한 자격 중 하나와 연결됩니다.
  1. Ubuntu 22.04 장치에서 런타임 도구 설정 절차에 설명된 대로
    FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.
    [version]
    .sh
    파일을 다운로드합니다.
  2. 다음 작업을 수행하십시오.
    1. chmod +x FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
      를 입력합니다.
    2. sudo ./FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.
      [version]
      .sh
      를 입력합니다.
  3. Ubuntu를 다시 시작하고 자격 활성화를 진행합니다.
팁: 런타임 자격은 현재 영구적입니다. Rockwell Automation에서는 크기 조정 도구에서 권장된 크기보다 한 사이즈 더 큰 자격을 설치할 것을 권장합니다.
중요:
FTOptixEntitlementCli.sh
파일에 루트 권한이 요구되지 않도록 하려면
FTOptixEntitlementCli.sh
파일에
--noRoot
명령줄 스위치를 추가합니다.
Ubuntu 22.04 장치의 런타임 자격은 다음과 같을 수 있습니다.
설치된 자격 세부 정보를 보려면
--showDetails
명령을 사용합니다.
위에서 설명한 작업을 수행하려면 아래에 표시된 명령을 각각 사용하십시오.
  • --onlineActivate
    --onlineActivate (--activationRequestFile <activationRequestFile> --outputEntitlementFile <outputEntitlementFile> | --entitlementKey <entitlementKey>) [--enableVerboseLog]
  • --offlineActivate
    --offlineActivate (--entitlementKey <entitlementKey> --outputActivationRequestFile <activationRequestFile> | --entitlementFile <entitlementFile>) [--enableVerboseLog]
  • --showInstalledEntitlement
    --showInstalledEntitlement [--enableVerboseLog]
  • --showDetails
    --showDetails --entitlementKey <entitlementKey> [--enableVerboseLog]
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal