IUAVariable.SetDynamicLinkToAlias(aliasName, attributeId, mode)

변수에서 별칭 노드의 특정 OPC UA 속성으로 동적 링크를 설정하고 동적 링크 모드를 지정합니다.
void SetDynamicLinkToAlias(string aliasName, AttributeId attributeId, DynamicLinkMode mode = DynamicLinkMode.Read);

인수

aliasName
(string)
별칭의
BrowseName
입니다.
attributeId
연결할 OPC UA 속성입니다.
AttributeId
열거를 사용합니다.
mode
(DynamicLinkMode)
동적 링크 모드를 지정하는 선택적 인수입니다.
다음과 같은 동적 링크 모드를 사용할 수 있습니다.
DynamicLinkMode.Read
(default)
읽기(소스 노드에서 상위로).
DynamicLinkMode.Write
쓰기(상위에서 소스로).
DynamicLinkMode.ReadWrite
읽기 및 쓰기(양방향).
ResourceURI
인수에 표시된 경로를 포함하는 C# 개체입니다.

예제

변수를 별칭 노드의 특정 OPC UA 속성에 연결합니다.
[ExportMethod] public void CreateDynamicLinkToAliasAttribute() { // Get the Text variable of a Label var myVariable = Owner.GetVariable("Label1/Text"); // Link to the BrowseName attribute of {MotorAlias} itself myVariable.SetDynamicLinkToAlias("MotorAlias", AttributeId.BrowseName, DynamicLinkMode.Read); }
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal