IUAVariable.SetDynamicLinkToAlias(aliasName, path)
변수에서 별칭 내부의 하위 또는 중첩 노드로 동적 링크를 설정합니다. 링크 모드는 기본적으로 Read입니다.
void SetDynamicLinkToAlias(string aliasName, string[] path);
인수
- aliasName(string)
- 별칭의BrowseName입니다.
- path
- 별칭 내부의 하위 노드 또는 중첩 노드 경로를 지정하는 문자열 배열입니다.
예제
기본 Read 모드에서 별칭 내부의 중첩 경로에 변수를 연결합니다.
[ExportMethod] public void CreateDynamicLinkToNestedAlias() { // Get the Text variable of a Label var myVariable = Owner.GetVariable("Label1/Text"); // Link to {MotorAlias}/Configuration/MaxSpeed in Read mode (default) myVariable.SetDynamicLinkToAlias("MotorAlias", new string[] { "Configuration", "MaxSpeed" }); }
의견을 작성 부탁드립니다.