IUAVariable.SetDynamicLinkToAlias(aliasName, path, mode)

변수에서 별칭 내의 하위 또는 중첩 노드로 동적 링크를 설정하고, 동적 링크 모드를 지정합니다.
void SetDynamicLinkToAlias(string aliasName, string[] path, DynamicLinkMode mode = DynamicLinkMode.Read);

인수

aliasName
(string)
별칭의
BrowseName
입니다.
path
별칭 내부의 하위 노드 또는 중첩 노드 경로를 지정하는 문자열 배열입니다.
mode
(DynamicLinkMode)
동적 링크 모드를 지정하는 선택적 인수입니다.
다음과 같은 동적 링크 모드를 사용할 수 있습니다.
DynamicLinkMode.Read
(default)
읽기(소스 노드에서 상위로).
DynamicLinkMode.Write
쓰기(상위에서 소스로).
DynamicLinkMode.ReadWrite
읽기 및 쓰기(양방향).
ResourceURI
인수에 표시된 경로를 포함하는 C# 개체입니다.

예제

ReadWrite 모드에서 별칭의 직계 자식의 기본 속성(
Value
)에 변수를 연결합니다.
[ExportMethod] public void CreateDynamicLinkToAlias() { // Get the Text variable of a TextBox var myVariable = Owner.GetVariable("TextBox1/Text"); // Link to {MotorAlias}/Speed in ReadWrite mode myVariable.SetDynamicLinkToAlias("MotorAlias", new string[] { "Speed" }, DynamicLinkMode.ReadWrite); }
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal