날짜 및 시간 변수
그래픽 개체의 속성을 미리 정의된
DateTime
변수에 바인딩하여 HMI 장치의 날짜 및 시간을 구성합니다. 예를 들어, 시간대
변수에 바인딩하여 HMI 장치의 로컬 시간대를 표시합니다. 변수에 바인딩하려면 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.동적 링크 브라우저의
DateTime
범주에는 HMI 장치의 날짜 및 시간과 관련된 변수가 표시됩니다.변수 | 유형 | 정의 | 읽기 또는 쓰기 | 재부팅 필요 |
---|---|---|---|---|
시간 동기화 | TimeSynchronizationModeEnum | 수동 또는 자동 시간 동기화 | 읽기 전용 | 재부팅 필요 없음 |
원격 NTP 서버 | String | 시간을 제공하는 원격 NTP 서버의 구성 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
날짜 및 시간 | DateTime | HMI 장치의 날짜 및 시간 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
시간대 | String | HMI 장치의 시간대 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
로컬 NTP 서버 인터페이스 | String[0] | 시스템이 NTP 서버 역할을 하는 인터페이스 | 읽기/쓰기 | 재부팅 필요 |
date time variable
time synchronization
remote ntp server
date and time
timezone
local ntp server
의견을 작성 부탁드립니다.