S7TCP 드라이버

지원되는 컨트롤러

드라이버는 다음 컨트롤러 제품군을 지원합니다.
컨트롤러 시리즈 및 지원되는 태그 가져오기 모드
컨트롤러 시리즈
온라인 태그 가져오기
오프라인 태그 가져오기
Siemens® S7-1200 시리즈
Yes
Yes
Siemens® S7-1500 시리즈
Yes
Yes
Siemens® S7-300 시리즈
Yes
Siemens® S7-400 시리즈
Yes

컨트롤러 태그 가져오기

드라이버는 최적화되지 않은 구조만 지원합니다.
다음 모드에서 태그를 가져올 수 있습니다.
온라인 모드
온라인 모드를 사용하여 디자인 타임 또는 런타임 시 컨트롤러에서 직접 태그를 가져옵니다.
중요:
컨트롤러에서 태그를 가져오기 전에:
  • 액세스 레벨
    전체 액세스
    옵션으로 설정합니다.
  • 원격 파트너에서 PUT/GET 통신을 사용하여 액세스 허용
    옵션을 활성화합니다.
  • 해당하는 경우
    보안 PG/PC 및 HMI 통신만 허용
    옵션을 비활성화합니다.
자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오.
오프라인 모드
오프라인 모드를 사용하여 다음 프로젝트 파일에서 태그를 가져옵니다.
ap13
,
ap14
,
ap15
,
ap16
,
ap17
,
ap18
,
ap19
.
중요:
프로젝트 파일에서 태그를 가져오기 전에:
  • 프로젝트 파일이
    최적화된 블록 액세스
    속성이 활성화된 상태에서 컴파일되었는지 확인합니다.
  • 프로젝트에 여러 프로그램이 있는 경우 태그를 가져올 프로그램을 선택합니다.
자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오.

데이터 유형

드라이버는 다음 데이터 유형을 지원합니다.
컨트롤러 데이터 유형
FactoryTalk Optix
데이터 유형
길이
참고
BOOL
BOOL
1비트
BYTE
BYTE
1바이트
WORD
UINT16
2바이트
DWORD
UINT32
4바이트
LWORD
UINT64
8바이트
SINT
SBYTE
1바이트
INT
INT16
2바이트
DINT
INT32
2바이트
USINT
BYTE
1바이트
UINT
UINT16
2바이트
UDINT
UINT32
4바이트
LINT
INT64
4바이트
ULINT
UINT64
8바이트
REAL
FLOAT
4바이트
LREAL
DOUBLE
8바이트
S5TIME
UINT32
2바이트
시간 기준에 대한 자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오.
TIME
DURATION
4바이트
LTIME
DURATION
8바이트
DATE
DATE
2바이트
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4바이트
LTIME_OF_DAY(LTOD)
UTC TIME
8바이트
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
8바이트
DTL
Struct
12바이트
CHAR
SByte
1바이트
WCHAR
UINT16
2바이트
STRING
STRING-MAX254
길이 +2바이트
STRING 데이터 유형의 피연산자는 메모리에서 지정된 최대 길이보다 2바이트를 더 차지합니다. 자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오.
WSTRING
STRING-MAX 254
길이+2워드
WSTRING 데이터 유형의 피연산자는 지정된 최대 길이보다 2워드 더 많은 메모리를 차지합니다. 자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오.
STRUCT
STRUCT
Timer
UINT32
4바이트
COUNTER
UINT16
2바이트
IEC_Timer
Struct
16바이트
IEC_LTimer
Struct
32바이트
IEC_SCounter
Struct
3바이트
IEC_USCounter
Struct
3바이트
IEC_Counter
Struct
6바이트
IEC_UCounter
Struct
6바이트
IEC_DCounter
Struct
12바이트
IEC_UDCounter
Struct
12바이트
IEC_LCounter
Struct
24바이트
IEC_ULCounter
Struct
24바이트
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension]
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal