S7 TIA PROFINET 드라이버
S7 TIA PROFINET 드라이버를 사용하는 경우 다음 지침을 준수하십시오.
지원되는 컨트롤러
드라이버는 다음 컨트롤러 제품군을 지원합니다.
- Siemens® S7-1200 시리즈
- Siemens® S7-1500 시리즈
컨트롤러 태그 가져오기
드라이버는 최적화된 구조만 지원합니다.
다음 모드에서 태그를 가져올 수 있습니다.
- 온라인 모드
- 온라인 모드를 사용하여 디자인 타임 또는 런타임 시 컨트롤러에서 직접 태그를 가져옵니다.중요:컨트롤러에서 태그를 가져오기 전에:
- 액세스 레벨을전체 액세스옵션으로 설정합니다.
- 해당하는 경우보안 PG/PC 및 HMI 통신만 허용옵션을 비활성화합니다.
자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오. - 오프라인 모드
- 오프라인 모드를 사용하여 다음 프로젝트 파일에서 태그를 가져옵니다.ap13,ap14,ap15,ap16,ap17,ap18,ap19.중요:프로젝트 파일에서 태그를 가져오기 전에:
- 프로젝트 파일이최적화된 블록 액세스속성이 활성화된 상태에서 컴파일되었는지 확인합니다.
- 프로젝트에 여러 프로그램이 있는 경우 태그를 가져올 프로그램을 선택합니다.
- 컨트롤러 통신이 인증서로 인증된 경우:
- TIA Portal®에서DER인증서를 내보낸 다음, 인증서를FactoryTalk Optix프로젝트의FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/폴더에 붙여넣습니다.
- FactoryTalk Optix Studio에 있는S7TIAPROFINET스테이션개체의#컨트롤러 인증서 파일속성에서 내보낸 인증서를 선택합니다.
자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오.
데이터 유형
드라이버는 다음 데이터 유형을 지원합니다.
컨트롤러 데이터 유형 | FactoryTalk Optix 데이터 유형 | 길이 | 참고 |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1비트 | |
BYTE | BYTE | 1바이트 | |
WORD | UINT16 | 2바이트 | |
DWORD | UINT32 | 4바이트 | |
LWORD | UINT64 | 8바이트 | |
SINT | SBYTE | 1바이트 | |
INT | INT16 | 2바이트 | |
DINT | INT32 | 2바이트 | |
USINT | BYTE | 1바이트 | |
UINT | UINT16 | 2바이트 | |
UDINT | UINT32 | 4바이트 | |
LINT | INT64 | 4바이트 | |
ULINT | UINT64 | 8바이트 | |
REAL | FLOAT | 4바이트 | |
LREAL | DOUBLE | 8바이트 | |
S5TIME | UINT32 | 2바이트 | 시간 기준에 대한 자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오. |
TIME | DURATION | 4바이트 | Rockwell Automation 에서는 태그의 지속 시간을 설정하고 볼 수 있는 기간 개체 사용을 권장합니다. |
LTIME | DURATION | 8바이트 | |
DATE | DATE | 2바이트 | Rockwell Automation 에서는 날짜 및 시간 데이터를 설정하고 볼 수 있는 날짜 및 시간 개체를 사용할 것을 권장합니다. |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4바이트 | |
LTIME_OF_DAY(LTOD) | UTC TIME | 8바이트 | |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 8바이트 | |
LDT | DATE TIME | 8바이트 | |
DTL | Struct | 12바이트 | |
CHAR | SByte | 1바이트 | |
WCHAR | UINT16 | 2바이트 | |
STRING | STRING-MAX254 | 길이 +2바이트 | STRING 데이터 유형의 피연산자는 메모리에서 지정된 최대 길이보다 2바이트를 더 차지합니다. 자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오. |
WSTRING | STRING-MAX 254 | 길이+2워드 | WSTRING 데이터 유형의 피연산자는 지정된 최대 길이보다 2워드 더 많은 메모리를 차지합니다. 자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오. |
STRUCT | STRUCT | ||
Timer | UINT32 | 4바이트 | |
COUNTER | UINT16 | 2바이트 | |
IEC_Timer | Struct | 16바이트 | |
IEC_LTimer | Struct | 32바이트 | |
IEC_SCounter | Struct | 3바이트 | |
IEC_USCounter | Struct | 3바이트 | |
IEC_Counter | Struct | 6바이트 | |
IEC_UCounter | Struct | 6바이트 | |
IEC_DCounter | Struct | 12바이트 | |
IEC_UDCounter | Struct | 12바이트 | |
IEC_LCounter | Struct | 24바이트 | |
IEC_ULCounter | Struct | 24바이트 | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
S7 TIA PROFINET
S7 TIA PROFINET 드라이버
의견을 작성 부탁드립니다.