OMRON EtherNet/IP 드라이버
OMRON EtherNet/IP 드라이버로 작업할 때는 다음 지침을 준수하십시오.
지원되는 컨트롤러
드라이버에서 지원 가능한 컨트롤러 제품군은 다음과 같습니다.
- OMRON® NJ 시리즈
- OMRON® NX 시리즈
- OMRON® NU 시리즈
중요:
드라이버는 NJ301-1100 펌웨어 버전 1.09 및 NJ101-9000 펌웨어 버전 1.50으로 테스트되었습니다.
컨트롤러 태그 가져오기
오프라인 모드의
TXT
파일에서만 태그를 가져올 수 있습니다.
중요:
태그를 가져오기 전:
- Sysmac® Studio에서네트워크 게시를게시만으로 설정합니다.
- Sysmac® Studio에서 태그를TXT파일로 내보냅니다.
자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오.
데이터 유형
드라이버는 다음 데이터 유형을 지원합니다.
컨트롤러 데이터 유형 | FactoryTalk Optix 데이터 유형 | 길이 | 참고 |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1비트 | |
BYTE | BYTE | 1바이트 | |
WORD | UINT16 | 2바이트 | |
DWORD | UINT32 | 4바이트 | |
LWORD | UINT64 | 8바이트 | |
SINT | SBYTE | 1바이트 | |
INT | INT16 | 2바이트 | |
DINT | INT32 | 2바이트 | |
USINT | BYTE | 1바이트 | |
UINT | UINT16 | 2바이트 | |
UDINT | UINT32 | 4바이트 | |
LINT | INT64 | 4바이트 | |
ULINT | UINT64 | 8바이트 | |
REAL | FLOAT | 4바이트 | |
LREAL | DOUBLE | 8바이트 | |
TIME | DURATION | 4바이트 | |
DATE | DATE TIME | 2바이트 | 이러한 데이터 유형을 날짜 및 시간 개체와 함께 사용하면 날짜 및 시간 데이터를 설정하고 볼 수 있습니다. |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4바이트 | |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 8바이트 | |
STRING(256) | STRING-MAX256 | 256바이트 | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
OMRON EtherNet/IP
OMRON EtherNet/IP 드라이버
의견을 작성 부탁드립니다.