인증
런타임 시 사용할 수 있는 사용자 인증 모드를 선택하고
FactoryTalk Optix Studio
에 정의된 사용자에 대해 필요한 암호 정책을 구성합니다.인증 모드
선택한 인증 모드에 따라 다음 유형의 사용자가 런타임 시 로그온할 수 있습니다.
사용자 유형 | 설명 |
---|---|
모델 | FactoryTalk Optix Studio 에서 만들어진 사용자 |
로컬 | 로컬 컴퓨터 사용자 |
도메인 | Active Directory 또는 LDAP 사용자 도메인 사용자는 다음 사용자 이름 규칙을 사용하여 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 에 로그온할 수 있습니다.
|
OAuth 2.0 | OAuth 2.0 프로토콜에서 PKCE를 사용하여 인증된 사용자입니다. 자세한 내용은 OAuth 2.0 인증 코드 권한 부여 유형 항목을 참조하십시오.
팁:
FactoryTalk Optix Studio 는 RS256 토큰을 사용합니다. |
클라이언트 운영 체제에 따라 다음과 같이 다양한 인증 모드가 지원됩니다.
운영 체제 | 모델 인증 | 로컬 인증 | Active Directory 인증 | LDAP 서버 인증 | OAuth 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Windows | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubuntu 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
도메인 사용자 및 그룹 매핑
새 사용자 및 그룹:
- 도메인 사용자가 런타임 시 로그온하면 해당 모델 사용자가 만들어집니다.
기존 사용자 및 그룹:
- 기존 모델 그룹은 해당 도메인 그룹과 매핑됩니다.
- 모델 사용자 이름이 사용자 모델 노드 아래의 도메인 사용자 이름 및 도메인 변수와 일치하는 경우 기존 모델 사용자는 해당 도메인 사용자와 매핑됩니다.
편집된 그룹 구성원 자격:
- 도메인 사용자가 더 이상 도메인 그룹에 없는 경우 해당 모델 사용자는 해당 모델 그룹에서 제거됩니다.
- 도메인 사용자가 도메인 그룹의 구성원이 되면 해당 모델 사용자가 해당 모델 그룹에 추가됩니다.모델에 도메인 그룹이 있는 경우 해당 모델 사용자가 해당 모델 그룹에 추가됩니다.
제거된 사용자 및 그룹:
- 도메인 사용자가 그룹에서 제거되고 해당 모델 사용자가 모델 그룹에 속한 경우, 로그인에 성공한 후 모델 그룹에서 사용자가 제거됩니다.
암호 정책
적용:
- 최소 및 최대 암호 사용 기간
- 최소 암호 길이
- 고유한 암호를 설정해야 할 필요성
팁:
암호 정책은 모델 사용자에게만 영향을 줍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.