IUAVariable.SetDynamicLink(source, sourceArrayIndex, mode)

특정 배열(첫 번째 인수) 셀(두 번째 인수)에 대한 동적 링크를 설정합니다. 세 번째 인수는 선택 사항이며 동적 링크 모드를 설정합니다.
void SetDynamicLink(IUAVariable
source
, uint
sourceArrayIndex
, DynamicLinkMode
mode
);

인수

source
(IUAVariable)
소스 변수의
BrowseName
입니다.
sourceArrayIndex
(uint)
소스 배열의 셀입니다.
mode
(DynamicLinkMode)
동적 링크 모드를 지정하는 선택적 인수입니다.
다음과 같은 동적 링크 모드를 사용할 수 있습니다.
DynamicLinkMode.Read
(default)
읽기(소스 노드에서 상위로).
DynamicLinkMode.Write
쓰기(상위에서 소스로).
DynamicLinkMode.ReadWrite
읽기 및 쓰기(양방향).
ResourceURI
인수에 표시된 경로를 포함하는 C# 개체입니다.

예제

다음 예에서는
Motor1
개체의
Speed
속성(노드가
SpeedVariable
로 표시됨)에 읽기 동적 링크를 설정하는 API를 보여줍니다. 링크 소스는
SpeedList
배열의 두 번째 셀입니다.
var myObj = Owner.Get<Motor>("Motor1"); var speedValue = Project.Current.FindVariable("SpeedList"); myObj.SpeedVariable.SetDynamicLink(speedValue, 2, DynamicLinkMode.Read);
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal