감지 구성 보기 매개 변수

감지 구성
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다:
매개 변수
매개 변수
설명
전원 연결
모터 유형
모터가 3상 모터인지 또는 단상 모터인지를 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 0 = 단상
  • 1 = 삼상
구성 태그: DeviceName:C.ThreePhase
전압 모드
전원 시스템이 델타 또는 와이 시스템인지를 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 0 = 델타
  • 1 = 와이
  • 2 = 델타 - 델타-와이 변압기
  • 3 = 와이 - 델타-와이 변압기
  • 4 = 델타 - 와이에서 델타로 변환하는 변압기
  • 5 = 와이 - 와이에서 델타로 변환하는 변압기
구성 태그: DeviceName:C.VoltageMode
모터 유형이 Three Phase로 설정된 경우에는 Voltage Mode를 사용할 수 없습니다.
변압기
전류 변압기 비율
외부 강압 전류 변압기를 사용하는 경우, 이러한 매개 변수를 통해 사용자는 측정된 전류를 자동으로 조정할 수 있습니다.
범위:
  • 최소:1
  • 최대: 65535
  • 기본값: 5
구성 태그: DeviceName:C.CTPrimary (단위: 1 A)
구성 태그: DeviceName:C.CTSecondary (단위: 1 A)
전류 변압기 컨트롤은 30A 감지 모듈에 대해서만 활성화됩니다.
전위 변압기 비율
외부 강압 전압 변압기를 사용 중인 경우 이러한 매개 변수를 통해 사용자는 측정된 전압을 자동으로 조정할 수 있습니다.
범위:
  • 최소: 1
  • 최대: 65535
  • 기본값: 480
구성 태그: DeviceName:C.PTPrimary (단위: 1 V)
구성 태그: DeviceName:C.PTSecodnary (단위: 1 V)
전위 변압기 컨트롤은 VIG 유형 감지 모듈에 대해서만 활성화됩니다.
전압 스케일
전압 스케일이 볼트인지 킬로볼트인지 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 0 = V (볼트)
  • 1 = kV (킬로볼트)
구성 태그: DeviceName:C.VoltageScale
전압 스케일은 VIG 유형 감지 모듈에 대해서만 활성화됩니다.
전력 스케일
전력 스케일이 Kilowatts 또는 Megawatts인지 여부를 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다:
  • 0 = kw (킬로와트)
  • 1 = MW (메가와트)
구성 태그: DeviceName:C.PowerScale
전력 스케일은 VIG 유형 감지 모듈에 대해서만 활성화됩니다.
수요
수요 기간
수요 기간의 분 수를 지정합니다.
범위:
  • 최소: 1
  • 최대: 255
  • 기본값: 15분
구성 태그: DeviceName:C.DemandPeriod (단위: 1분 또는 15 = 15분)
수요 기간은 VIG 유형 감지 모듈에 대해서만 활성화됩니다.
기간 수
수요 계산을 위해 평균화할 기간 수를 지정합니다.
범위:
  • 최소: 1
  • 최대: 15
  • 기본값: 1
구성 태그: DeviceName:C.NumberOfDemandPeriods
기간 수는 VIG 유형 감지 모듈에 대해서만 활성화됩니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal