확장 모듈 보기 매개 변수
확장 모듈
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다:매개 변수 | 설명 |
|---|---|
확장 버스 트립 | |
확장 모듈 연결 실패 시 트립 활성화 | 확장 버스 트립을 활성화하려면 선택합니다. 구성 태그: DeviceName:C.Protection.ExpansionBusTripEn (사용하도록 설정하려면 설정) |
확장 모듈 연결 실패 트립을 기록에 포함 | 이 컨트롤은 확장 버스 트립이 활성화되면 활성화됩니다. 스냅샷에 확장 버스 트립을 포함하려면 선택합니다. 구성 태그: DeviceName:C.History.ExpansionBusTripEn (사용하도록 설정하려면 설정) |
확장 버스 경고 | |
확장 모듈 연결 실패 시 경고 활성화 | 확장 버스 경고를 활성화하려면 선택합니다. 구성 태그: DeviceName:C.Protection.ExpansionBusWarningEn (사용하도록 설정하려면 설정) |
기록에 확장 모듈 연결 실패 경고 포함 | Expansion Bus 경고가 활성화되면 이 컨트롤이 활성화됩니다. 스냅샷에 Expansion Bus 경고를 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. 구성 태그: DeviceName:C.History.ExpansionBusWarningEn (활성화로 설정) |
Expansion Bus 모듈 정의 설정 | 그리드에는 구성된 Expansion Bus 모듈과 관련된 구성된 불일치 작업이 표시됩니다. 온라인 상태에서는 감지된 확장 모듈을 나열하는 열이 표시됩니다. |
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.